BP avec pile, double, montage en saillie, A.x/C.x WAC2020
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal0
Equipement
-
Nombre de contacts à fermeture0
-
Nombre de contacts à ouverture0
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreOui
Capacité
-
Nombre de modules1
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN0
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue0-0 V
-
Tension circuit de commande en CA2,5 - 3 V
Architecture
-
Type d'organe de commandeBouton-poussoir double
Alimentation électrique
-
Tension d'alimentation1x Pile lithium 3 V type CR2430
Connectivité
-
Type de montageAutocollant, En saillie
-
InterconnectableOui
-
Norme de connectivité MatterOui
Textes
-
Description des fonctions spéciales des boutons-poussoirsBouton(s) Matter pour déclencher des scènes et l'automatisation dans un écosystème Matter
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches2
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WAC2020
BP avec pile, double, montage en saillie, A.x/C.x
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi en-GB 2026-06-08
PDF1,14 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21
PDF281,76 kB
Plus de documentation