Détecteur mouv., connectable, 1.1m, A.x/C.x WAC1061
Bientôt en vente
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur de montage1,0 - 1,1 m
-
Hauteur de montage12 mm
Détection
-
Type de capteurDétecteur de mouvement
-
Ø du champ de détection, au niveau du sol8-16 m
-
Angle de détection90 - 180 °
-
Angle de détection, réglable90 - 180 °
Matières
-
CouleurGris
-
Finition de la surfaceMat
-
TraitementNon traité
-
MatièrePVC
Distance de portée
-
Portée max. frontale12 m
-
Portée max. latérale16 m
Réglages
-
Luminosité de rdéclenchement, réglableOui
Éclairage
-
Luminosité de rdéclenchement, réglable5-1000 lx
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 45 °C
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
Textes
-
Description des fonctions spéciales pour les détecteurs et les capteursContrôle automatique avec le détecteur de mouvement/bouton local et via l'écosystème Matter, Détecteur de mouvement infrarouge à 180°, temporisation de coupure réglable, réglages lux, mode d'apprentissage, bouton marche/arrêt/automatique, capteur Matter pour la détection du niveau de lux, En cas d'utilisation avec mécanisme d'alimentation : Esclave pour déclencher un appareil principal (jusqu'à 5 esclaves possibles) et capteurs Matter, En cas d'utilisation avec mécanisme de commutation : Mode toujours allumé pour fermer définitivement la sortie relais, En cas d'utilisation avec module variation : Mémorisation du niveau de variation/sélection du type de charge, contrôle via Matter
-
ProtectionNon
Connectivité
-
InterconnectableOui
-
Norme de connectivité MatterOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WAC1061
Détecteur mouv., connectable, 1.1m, A.x/C.x
PDF -
Mode d'emploi
Mode d'emploi en-GB 2026-06-08
PDF1,45 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-21
PDF271,23 kB
Plus de documentation