The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • WAA2321W
    EAN
    3250610065082
    Conditionnement
    1 pièce

    Module LED pour éclairage ambiant, A.1/C.1, transparent WAA2321W

    Bientôt en vente

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Module LED pour éclairage ambiant, A.1/C.1, transparent

    WAA2321W

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      250 V
    Dimen­sions
    • Hauteur
      77 mm
    • Largeur
      77 mm
    • Profon­deur
      5 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Fond
    Éclai­rage
    • Type de Lampe
      LED non échan­geable
    Fréquence
    • Fréquence
      50-60 Hz
    • Gammes compa­tibles
      A.1, C.1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WAA2321W
    PDF
    RoHS report WAA2321W
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WAA2321W | Hager Belgique

      Image produit WAA2321W

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WAA2321W | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WAA2321W

      Module LED pour éclairage ambiant, A.1/C.1, transparent

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB 2026-03-10 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2026-03-10

      PDF
      206,43 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      634,12 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique