The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 125A et coffrets multi­média
    • Coffret vega
    • VZ218P
    EAN
    3250611019572
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffret vega

    Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées VZ218P

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées

    VZ218P

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      475 mm
    • Largeur
      400 mm
    • Profon­deur
      20 mm
    Plas­tron, porte
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    • Type de porte
      Porte butée
    Matières
    • Couleur
      Blanc
    • Couleur du produit
      Blanc
    • Matière
      PVC
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Archi­tec­ture
    • Posi­tion de la porte
      Gauche, Droite
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    Equi­pe­ment
    • Nombre de clés
      1

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Déclaration REACH VZ218P
    PDF
    Rapport RoHS VZ218P
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VZ218P | Hager Belgique

      Image produit VZ218P

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VZ218P | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit VZ218P

      Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel de-DE, de-AT, de-CH, fr-FR, fr-BE, fr-CH, en-US, en-GB, nl-NL, nl-BE, es-ES, pt-PT, cs-CZ, uk-UA, el-GR 2026-09-17 | Hager Belgique

      Manuel de-DE, de-AT, de-CH, fr-FR, fr-BE, fr-CH, en-US, en-GB, nl-NL, nl-BE, es-ES, pt-PT, cs-CZ, uk-UA, el-GR 2026-09-17

      PDF
      3,04 MB
    • Brochure

      Image Brochure nl-BE 2023-08-22 | Hager Belgique

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Image Coffrets | Hager Belgique

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-09-13 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VB418MMT - Coffret vega, 4 R ,VDI, 1R chassis, porte transparente
      VB418MMT
      Coffret vega, 4 R , VDI, 1R chassis, porte transparente
    • 2
      TN002S - Connecteur RJ45 cat.6 pour Grade 3 + support modulaire
      TN002S
      Connecteur RJ45 cat.6 pour Grade 3 + support modulaire
    • 3
      VB318MMT - Coffret vega, 3 R ,VDI, 1R chassis, porte transparente
      VB318MMT
      Coffret vega, 3 R , VDI, 1R chassis, porte transparente
    • 4
      VZ418P - Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées
      VZ418P
      Porte opaque pour coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées
    • 5
      VB318B - Coffret vega en saillie, 3 rangées 54 modules, porte pleine
      VB318B
      Coffret vega en saillie, largeur 54 modules, hauteur 1 rangée, porte opaque

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique