The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A
    • Coffrets encas­trés volta
    • VZ104N
    EAN
    3250616666092
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets encas­trés volta

    Cadre-porte,Volta,4rangées,avec porte,RAL 9010 VZ104N

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Cadre-porte,Volta,4rangées,avec porte,RAL 9010

    VZ104N

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Compa­ti­bi­lité
    • Adapté au type de coffret
      Encastré, Montage mural creux
    Dimen­sions
    • Hauteur
      755,50 mm
    • Largeur
      348 mm
    • Profon­deur
      36 mm
    Plas­tron, porte
    • Porte trans­pa­rente
      Non
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      1
    • Nombre de serrures
      0
    Matières
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    • Matière
      Métal
    • Trai­te­ment
      Non traité
    Archi­tec­ture
    • Posi­tion de la porte
      Gauche
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    • Type de verrouillage
      Loquet
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rangées
      4
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      Fixa­tion par vis
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Hager déclaration REACH VZ104N
    PDF
    Hager Rapport RoHS VZ104N
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VZ104N | Hager Belgique

      Image produit VZ104N

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VZ104N | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit VZ104N

      Cadre-porte,Volta,4rangées,avec porte,RAL 9010

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      P012 - Obturateurs en bande 12 modules
      P012
      Obturateurs en bande 12 modules
    • 2
      VZ410N - Angle de jonction,Volta,pour boîte murale
      VZ410N
      Angle de jonction, Volta, pour boîte murale
    • 3
      VZ101N - Cadre-porte,Volta,1rangée,avec porte,  RAL 9010
      VZ101N
      Cadre-porte, Volta, 1rangée, avec porte, RAL 9010
    • 4
      VZ103N - Cadre-porte,Volta,3rangées,avec porte,RAL 9010
      VZ103N
      Cadre-porte, Volta, 3rangées, avec porte, RAL 9010
    • 5
      VU36LN - Coffret de dist.,Volta,UPV,3x12M,IP30,Version Belgique
      VU36LN
      Coffret de dist., Volta, UPV, 3x12M, IP30, Version Belgique

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique