COFFRET ETANCHE IP65 - 48M. • VE412M | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
              • Voir toutes les catégories
              • Systèmes de distribution
                • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A
                  • Coffret gamma
                  • Goulottes JK
                  • Coffret multimédia
                  • Coffrets encastrés volta
                  • Cache-bornes mini gamma
                  • Coffrets hermétiques vector
                  • Bornes QuickConnect
                • Coffrets de distribution jusqu'à 125A et coffrets multimédia
                  • Coffret vega
                  • Coffret vega D
                  • Coffrets encastrés et accessoires
                  • (untranslated) vega multimedia
                • Armoire de distribution jusqu'à 1600 A
                  • Armoires murales univers
                  • Armoires sur socle univers
                  • Kit univers N et accessoires
                  • Coffrets orion+
                  • quadro 4
                  • quadro 5
                  • quadro - systèmes de distribution
                  • quadro - unités d'équipement
                  • Unité de montage univers N et accessoires
                • Armoires de distribution jusqu'à 1600 A - quadro evo
                  • quadro evo - boîtiers et accessoires
                  • quadro evo - équipement de distribution d'énergie
                  • Cellules quadro evo - systèmes de distribution d'énergie
                • Armoires trottoir
                  • Accessoires
                  • Armoires de distribution pour montage avec univers N
                • Technique de raccordement
                  • Bornes de jonction 95 mm² et 150 mm²
                  • Modules de jonction quickconnect et accessoires
                  • Barrettes en laiton et bornes PE et N
                  • Bornes à ressort et accessoires
                  • Bornes à vis et accessoires
                  • Cavaliers de raccordement et barres en cuivre
                  • Répartiteurs
                  • Barres de pontage
                • Accessoires coffrets multimédia
                  • Coffrets multimédia gamma
                • Armoires de compteurs Univers Z
                  • Armoires et accessoires de raccordement de câbles
                • Tableaux de comptage - systèmes d'aménagement intérieur
                  • Accessoires pour système de compteurs
                  • Jeu de barres et accessoires de connexion
                  • Kit d'équipement pour VDI
              • (untranslated) Universal boards
                • Polyester
                  • (untranslated) orion plus polyester enclosures
                  • Polyester
                • (untranslated) Steel
                  • Métal
              • Appareillage de tête
                • Disjoncteurs et interrupteurs de tête
                  • Disjoncteurs boitiers moulés
                  • Accessoires boîtiers moulés
                  • Interrupteurs sectionneurs
                • Relais différentiels et disjoncteurs moteurs
                  • Relais différentiels
                  • Disjoncteurs moteurs
                • Commutateurs et inverseurs de source
                  • Interrupteurs à commande rotative
                  • Interrupteurs sectionneurs fusibles
                  • Inverseurs de source manuels
                  • Inverseurs de source motorisés
                  • Accessoires interrupteurs
                  • Accessoires inverseurs de source
              • Appareils modulaires
                • Protection et accessoires
                  • Disjoncteurs modulaires
                  • Interrupteurs différentiels
                  • Disjoncteurs différentiels monoblocs
                  • Blocs différentiels
                  • Parafoudres
                  • (untranslated) Motor starter and accessories (d)
                  • (untranslated) Residual current release and accessories (d)
                  • Fusible cylindrique
                • Commande, signalisation et gestion d'énergie
                  • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants
                  • Sonneries
                  • Télérupteurs
                  • Relais, contacteurs et délesteurs
                  • Horloges analogiques, digitales, KNX
                  • Variateurs
                  • Minuteries
                  • Prises de courant, transformateurs, éclairage de secours
                  • Interrupteurs crépusculaires
                  • Commutateurs
                  • Interrupteurs rotatifs
                • Compteurs et appareils de mesure
                  • Compteurs d'énergie
                  • Centrales de mesure (hors compteurs d'énergie)
                  • Transformateurs de courant
                  • Voltmètres et ampèremètres
              • Bornes de recharge (EVCS)
                • Bornes de recharge
                  • witty start
                  • witty share
                  • witty park
                  • Prise witty
                  • Borne de recharge witty plus
                  • Station de charge witty one
                • Pièces de rechange et accessoires
                  • Accessoires pour borne de charge
                  • Pièces de rechange pour borne de charge
                • Gestion de la charge
                  • Gestion de la charge connectée
                  • Gestion de la charge non connectée
              • Gestion de l'énergie
                • Gestion de l'énergie Flow
                  • Pièces de rechange et accessoires
                • Système de surveillance d'énergie
                  • Gestion énergétique agardio
                  • Accessoires
                • Logiciel de surveillance d'énergie
                  • agardio
                • Dispositifs de surveillance d'énergie
                  • Transformateurs de courant pour systèmes de jeux de barres et accessoires
                  • Compteurs d'énergie
                  • Voltmètres, ampèremètres et accessoires
                • Gestion du chauffage
                  • Délesteurs et accessoires
                  • Thermostats
                  • Gestion de la lumière
              • Goulottes
                • Goulottes d'installation pour bâtiments tertiaires
                  • Goulottes universelles
                  • Accessoires pour solutions murales
                  • Goulottes pour appareillage 45 mm
                  • Supports d'appareillage pour goulottes universelles
                  • Système BRP - goulotte murale
                • Goulottes pour le résidentiel
                  • Moulures ateha
                  • Appareillage ateha
                  • Supports d'appareillage ateha
                  • Plinthes SL
                  • Supports d'appareillage pour plinthes
                  • Composants LED pour plinthes
                  • Moulures d'angle - EK
                • Goulottes de distribution
                  • Goulottes de distribution LF
                  • Goulottes pour climatisation et pompe à chaleur
                  • Goulottes de distribution FB
                  • Goulottes mini snap
                  • Système de goulotte de câbles - LFF
                • Goulottes de câblage
                  • Goulottes de câblage
                  • Goulottes de câblage sans halogène
                  • Goulottes de de câblage flexibles
                  • Accessoires et outils pour goulottes de câblage
                  • Goulottes de jonction
                • Colonnes et colonnettes
                  • Colonnes
                  • Colonnettes
                • Equipement des bureaux
                  • Blocs multiprises
                  • Modules multiprises pour encastrement
                  • Accessoires blocs multiprises
                • Systèmes d'installation au sol
                  • Système de goulottes noyées
                  • Accessoires
                  • Système de goulottes de sol en saillie
                  • Systèmes pour planchers techniques
                  • Boîtes de sol/boîtes de raccordement
                • Appareillage
                  • Prises ecoline, plastrons modulaires et accessoires
                  • Appareillage gallery 45 mm
                  • Boîtes de montage pour appareillage standard
                  • Boîtiers de montage pour appareillage CEE
                  • Installation de dispositifs kallysto
                  • Installation de l'appareil FLF
                • Répartiteurs pour énergie et données
                  • Répartiteurs pour énergie et data
                  • Accessoires de connexion
              • Interrupteurs et prises
                • Berker S.1
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker S.1
                  • Prises - Berker S.1
                  • Commande d'éclairage - Berker S.1
                  • Variateurs - Berker S.1
                  • Détecteurs de mouvement - Berker S.1
                  • Commande de stores - Berker S.1
                  • Commande HVAC - Berker S.1
                  • Technologie de la communication - Berker S.1
                  • Application hôtelière - Berker S.1
                  • Application hôpital - Berker S.1
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker S.1
                  • Produits complémentaires - Berker S.1
                • Berker Q.1
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker Q.1
                  • Prises - Berker Q.1
                  • Commande d'éclairage - Berker Q.1
                  • Variateurs - Berker Q.1
                  • Détecteurs de mouvement - Berker Q.1
                  • Commande de stores - Berker Q.1
                  • Commande HVAC - Berker Q.1
                  • Technologies de la communication - Berker Q.1
                  • Application hôtelière - Berker Q.1
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker Q.1
                  • Produits complémentaires - Berker Q.1
                • Berker Q.3
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker Q.3
                  • Prises - Berker Q.3
                  • Commande d'éclairage - Berker Q.3
                  • Variateurs - Berker Q.3
                  • Détecteurs de mouvement - Berker Q.3
                  • Commande de stores - Berker Q.3
                  • Commande HVAC - Berker Q.3
                  • Technologies de la communication - Berker Q.3
                  • Application hôtelière - Berker Q.3
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker Q.3
                  • Produits complémentaires - Berker Q.3
                • Berker K.1
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker K.1
                  • Prises - Berker K.1
                  • Commande d'éclairage - Berker K.1
                  • Variateurs - Berker K.1
                  • Détecteurs de mouvement - Berker K.1
                  • Commande de stores - Berker K.1
                  • Commande HVAC - Berker K.1
                  • Technologies de la communication - Berker K.1
                  • Application hôtelière - Berker K.1
                  • Interrupteurs en boutons-poussoirs
                  • Produits complémentaires - Berker K.1
                • Berker K.5
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker K.5
                  • Prises - Berker K.5
                  • Commande d'éclairage - Berker K.5
                  • Variateurs - Berker K.5
                  • Détecteurs de mouvement - Berker K.5
                  • Commande de stores - Berker K.5
                  • Commande HVAC - Berker K.5
                  • Technologies de la communication - Berker K.5
                  • Application hôtelière - Berker K.5
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker K.5
                  • Produits complémentaires - Berker K.5
                • Berker R.1
                  • Plaques de recouvrement - Berker R.1
                  • Prises - Berker R.1
                  • Commande d'éclairage - Berker R.1
                  • Variateurs - Berker R.1
                  • Détecteurs de mouvement - Berker R.1
                  • Commande de stores - Berker R.1
                  • Commande HVAC - Berker R.1
                  • Technologies de la communication - Berker R.1
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker R.1
                  • Produits complémentaires - Berker R.1
                • Berker R.3
                  • Plaques de recouvrement - Berker R.3
                  • Prises - Berker R.3
                  • Commande d'éclairage - Berker R.3
                  • Variateurs - Berker R.3
                  • Détecteurs de mouvement - Berker R.3
                  • Commande de stores - Berker R.3
                  • Commande HVAC - Berker R.3
                  • Technologies de la communication - Berker R.3
                  • Interrupteurs et boutons-poussoirs - Berker R.3
                  • Produits complémentaires - Berker R.3
                • Berker Serie 1930
                  • Plaques de recouvrement et boîtiers saillies - Berker Serie 1930
                  • Prises - Berker Serie 1930
                  • Commande d'éclairage - Berker Serie 1930
                  • Variateurs - Berker Serie 1930
                  • Détecteurs de mouvement - Berker Serie 1930
                  • Commande de stores - Berker Serie 1930
                  • Technologie de communication - Berker Serie 1930
                  • Produits complémentaires - Berker Serie 1930
                • Berker Serie Glas
                  • Plaques de recouvrement - Berker Serie Glas
                  • Prises - Berker Serie Glas
                  • Commande d'eclairage - Berker Serie Glas
                  • Variateurs - Berker Serie Glas
                  • Commande de stores - Berker Serie Glas
                  • Technologie de communication - Berker Serie Glas
                  • Produits complémentaires - Berker Serie Glas
                • Berker Serie R.classic
                  • Plaques de recouvrement - Berker Serie R.Classic
                  • Prises - Berker R.classic
                  • Commande de l'éclairage - Berker Serie R.Classic
                  • Variateurs - Serie Berker R.classic
                  • Détecteurs de mouvement - Berker Serie R.Classic
                  • Commande de stores - Berker Serie R.classic
                  • Technologie de communication - Berker Serie R.Classic
                  • Produits complémentaires - Berker Serie R.Classic
                • Berker TS
                  • Plaques de recouvrement et boutons-poussoirs - Berker TS
                  • Produits complémentaires - Berker TS
                • Accessoires
                  • Accessoires pour systèmes de connexion WA
                • Appareillage étanche cubyko
                  • Appareillage cubyko
                • gallery
                  • gallery - mécanismes
                  • gallery - enjoliveurs
                  • gallery - plaques de recouvrement
                  • gallery - supports et boîtiers saillies
                  • gallery - appareillage
                  • gallery - accessoires
                  • gallery - antibactérien
                • sollysta
                  • (untranslated) sollysta white moulded – specific equipment
              • Détecteurs de fumée/chaleur
                • Détecteur de fumée et de chaleur
                  • Détecteur de fumée stand alone
                  • Détecteurs de fumée radio fréquence
              • Système de gestion de bâtiment KNX
                • Produits système
                  • Alimentations
                  • Interfaces
                • Actionneurs
                  • Actionneur de commutation
                  • Variateurs
                  • Commande d'éclairage
                  • Commande de volet roulant/store
                  • Commande de chauffage
                • Visualisation
                  • Visualisation Domovea
                • Radiofréquence
                  • Radio KNX/quicklink
                  • EnOcean
                  • Visualisation Coviva
                • Capteurs
                  • Modules d'entrées
                  • Capteurs à bouton-poussoir B.IQ
                  • Capteurs tactiles R.1/R.3
                  • Modules d'entrées extérieurs
                  • Thermostats
                  • Détecteurs de mouvement et de présence
                  • Station météorologique
                  • Entrées binaires
                  • Interrupteurs horaires
                  • Mesure de l'énergie
                • Accessoires pour l'automatisation du bâtiment
                  • Accessoires pour l'automatisation du bâtiment
              • Détecteurs de mouvement et de présence
                • Détecteurs intérieurs et extérieurs
                  • Détecteurs muraux (intérieurs et extérieurs)
                  • Détecteurs plafond
                • Accessoires pour détecteurs de présence et de mouvement
                  • Accessoires de montage
                  • Commandes à distance
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            Account
            • Catalogue
            • Systèmes de distri­bu­tion
            • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A
            • Coffrets hermé­tiques vector
            • VE412M
            Recherches en cours
            Image Filtre | Hager Belgique Filtre
            Image Filtre | Hager Belgique Filtre
            ProduitsAfficher

            Nos produits les plus consultés

            3
            1
            P012 - Obturateurs en bande 12 modules
            P012
            Obturateurs en bande 12 modules
            2
            VE118M - COFFRET ETANCHE IP65 - 18M.
            VE118M
            COFFRET ETANCHE IP65 - 18M.
            3
            VE412M - COFFRET ETANCHE IP65 - 48M.
            VE412M
            COFFRET ETANCHE IP65 - 48M.
            VE412M - COFFRET ETANCHE IP65 - 48M.
            VE412M - COFFRET ETANCHE IP65 - 48M.

            COFFRET ETANCHE IP65 - 48M.

            VE412M

            VE412M - COFFRET ETANCHE IP65 - 48M.
            VE412M - COFFRET ETANCHE IP65 - 48M.
            • Systèmes de distri­bu­tion

            COFFRET ETANCHE IP65 - 48M. VE412M

            EAN
            3250616457119
            Conditionnement
            1 pièce
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Presse-­étoupe 1 produit(s) disponible(s)
            • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)
            • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 1 produit(s) disponible(s)
            • Bandeau 2 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Presse-­étoupe
            • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
            • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
            • Bandeau
            • VZ754

              Manchons d'accouplement Vector IP55, ensemble: 10 pièce

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ744

              Adaptateur

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • FZ401

              Jeu de bouchons pour entrée de câbles FZ402 pour armoires IP54 Univers

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • P012

              Obturateurs en bande 12 modules

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • VZ415

              Obturateur en bande pour coffrets Vector IP55 12 modules RAL 7035 Gris clair

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Raccor­de­ment
            • Nombre d'en­trée de câbles
              12
            Tension
            • Tension nomi­nale
              400 - 400 V
            Instal­la­tion, montage
            • Adapté à un usage exté­rieur
              Non
            • Montage sur
              En saillie
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              63 A
            Equi­pe­ment
            • Nombre de rails
              4
            • Nombre de rangées
              4
            • Nombre de travée de large
              1
            • Avec ferme­ture
              Non
            • Dispose d'une plaque de montage
              Non
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              48
            Fonc­tions
            • Avec guide-­câble
              Oui
            Dimen­sions
            • Hauteur
              677 mm
            • Largeur
              310 mm
            • Profon­deur
              151 mm
            • Largeur en modules
              12
            Plas­tron, porte
            • Nombre de portes de l'ar­moire
              1
            • Nombre de serrures
              0
            • Porte trans­pa­rente
              Oui
            Matières
            • Matière
              Poly­sty­rène (PS)
            • Code RAL
              7035
            • Couleur
              Gris clair
            • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
              Non
            Sécu­rité
            • Classe de protec­tion
              Classe II
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK08
            • Indice de protec­tion IP
              IP65
            • Type de verrouillage
              Loquet, Sans serrure
            • Test au fil incan­des­cent
              750 °C

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui

            Attestations et documents

            Document PEP en-GB 2022-09-20
            PDF
            343,24 kB
            REACH declaration VE412M (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VE412M (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Image VE412M | Hager Belgique

              Image produit VE412M

            • Guide d'installation

              Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager Belgique

              Guide d'installation International 2020-01-01

              PDF
              1,90 MB
              Image Guide d'installation International 2022-02-07 | Hager Belgique

              Guide d'installation International 2022-02-07

              PDF
              4,24 MB
            • BIM Objets

              Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

              Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,29 MB
              Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

              Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,28 MB
              Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

              Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,30 MB
              Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

              Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

              BIM Objets fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,29 MB
              Image Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP55 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgique

              Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP55 with installation System hosted-V2021

              BIM Objets en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,29 MB
              Image Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP55 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgique

              Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP55 with installation System no hosted-V2021

              BIM Objets en-GB 2020-01-01

              RFA
              1,28 MB
              Image Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP55 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgique

              Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP55 with installation System hosted-V2021

              BIM Objets fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,30 MB
              Image Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP55 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgique

              Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP55 with installation System no hosted-V2021

              BIM Objets fr-FR 2020-01-01

              RFA
              1,29 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Declaration | Hager Belgique

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2022-11-14

              PDF
              257,02 kB
              Image Declaration | Hager Belgique

              Declaration

              Déclaration de conformité International 2022-12-19

              PDF
              258,36 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              VE103M - COFFRET ETANCHE IP65 - 3M.
              VE103M
              COFFRET ETANCHE IP65 - 3M.
            • 2
              VE103PN - Vector IP65, 3 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
              VE103PN
              Vector IP65, 3 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
            • 3
              VE106M - COFFRET ETANCHE IP65 - 6M.
              VE106M
              COFFRET ETANCHE IP65 - 6M.
            • 4
              VE106PN - Vector IP65, 6 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
              VE106PN
              Vector IP65, 6 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
            • 5
              VE110M - COFFRET ETANCHE IP65 - 10M.
              VE110M
              COFFRET ETANCHE IP65 - 10M.

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique