The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A
    • Coffrets hermé­tiques vector
    • VE110M
    EAN
    3250616453111
    Conditionnement
    1 pièce
    • Coffrets hermé­tiques vector

    COFFRET ETANCHE IP65 - 10M. VE110M

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    COFFRET ETANCHE IP65 - 10M.

    VE110M

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires pour bloc de jonc­tion
    • Système de verrouillage
    • VZ744

      Adaptateur

      0,00 €  / *
    • VZ311

      Serrure coffret étanche Vector IP55

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Nombre d'en­trée de câbles
      6
    Tension
    • Tension nomi­nale
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Montage sur
      En saillie
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rails
      1
    • Nombre de rangées
      1
    • Nombre de travée de large
      1
    • Avec ferme­ture
      Non
    • Dispose d'un bornier neutre
      Non
    • Borne de mise à la terre
      Oui
    • Dispose d'une plaque de montage
      Non
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      10
    Fonc­tions
    • Avec guide-­câble
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      210 mm
    • Largeur
      237 mm
    • Profon­deur
      114 mm
    • Largeur en modules
      10
    Plas­tron, porte
    • Nombre de portes de l'ar­moire
      1
    • Nombre de serrures
      0
    • Porte trans­pa­rente
      Oui
    • Type de porte
      Porte simple
    Matières
    • Matière
      PVC
    • Code RAL
      7035
    • Couleur
      Gris clair
    • Résis­tant au rayon­ne­ment ultra-­violet
      Non
    Sécu­rité
    • Classe de protec­tion
      Classe II
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP65
    • Type de verrouillage
      Loquet, Sans serrure
    • Test au fil incan­des­cent
      750 °C
    • Indice de protec­tion avec porte
      IP65

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    Hager déclaration REACH VE110M
    PDF
    Hager Rapport RoHS VE110M
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image VE110M | Hager Belgique

      Image produit VE110M

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit VE110M | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit VE110M

      COFFRET ETANCHE IP65 - 10M.

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2022-02-07 | Hager Belgique

      Guide d'installation International 2022-02-07

      PDF
      4,24 MB
    • Brochure

      Image Brochure nl-BE 2023-08-22 | Hager Belgique

      Brochure nl-BE 2023-08-22

      PDF
      12,68 MB
      Image Coffrets | Hager Belgique

      Coffrets

      Distribution d'énergie pour des applications résidentielles et tertiaires

      PDF
      12,69 MB
    • BIM Objets

      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-12

      RFA
      1,37 MB
      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-25 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-25

      RFA
      1,36 MB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-12 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-12

      RFA
      1,38 MB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-25 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-25

      RFA
      1,36 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,20 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,54 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,57 MB
      Image Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

      Range : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,19 MB
      Image Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System hosted-V2021

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Image Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Vector enclosures for BE (Lang. : en) IP65 with installation System no hosted-V2021

      BIM Objets en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Image Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System hosted-V2021

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,31 MB
      Image Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgique

      Range Vector enclosures for BE (Lang. : fr) IP65 with installation System no hosted-V2021

      BIM Objets fr-FR 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      402,31 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VZ711 - Support bornier Sanvis Volta,Vector,Gala
      VZ711
      Support bornier Sanvis Volta, Vector, Gala
    • 2
      VE103PN - Vector IP65, 3 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
      VE103PN
      Vector IP65, 3 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
    • 3
      VE118PN - Vector IP65, 1x18 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
      VE118PN
      Vector IP65, 1x18 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
    • 4
      VZ744 - Adaptateur
      VZ744
      Adaptateur
    • 5
      VE412PN - Vector IP65, 4x12 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles
      VE412PN
      Vector IP65, 4x12 M, résistance aux UV, avec entrée de câbles

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique