The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Unité de montage univers N et acces­soires
    • UZ01B3
    EAN
    3250616364196
    Conditionnement
    1 pièce
    • Unité de montage univers N et acces­soires

    Rail DIN règlable Univers 1 travée pour largeur 250mm UZ01B3

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Rail DIN règlable Univers 1 travée pour largeur 250mm

    UZ01B3

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      35 mm
    • Largeur
      15 mm
    • Profon­deur
      246 mm
    • Longueur
      194 mm
    Matières
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment
      Galva­nisé à chaud
    Equi­pe­ment
    • Type de rail DIN
      Symé­trique

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH UZ01B3
    PDF
    Rapport RoHS UZ01B3
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UZ01B3 | Hager Belgique

      Image produit UZ01B3

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UZ01B3 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UZ01B3

      Rail DIN règlable Univers 1 travée pour largeur 250mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ06A1 - Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
      UZ06A1
      Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
    • 2
      JP002 - Obturateurs en bande 24 modules Vega D-Univers
      JP002
      Obturateurs en bande 24 modules Vega D-Univers
    • 3
      UM92LH1 - Connecteur,univerN,250A,pourMCCB H3+ P2
      UM92LH1
      Connecteur, univerN, 250A, pourMCCB H3+ P2
    • 4
      UZ30T1 - Cloisonnement,universN,vertical,450mm,brisé en grille de 150mm
      UZ30T1
      Cloisonnement, universN, vertical, 450mm, brisé en grille de 150mm
    • 5
      UZ100 - Jeu de 100 vis autotaraudées p fixation unités d'équipement sur montants Univers
      UZ100
      Jeu de 100 vis autotaraudées p fixation unités d'équipement sur montants Univers

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique