The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • UZ00K2
    EAN
    3250616366732
    Conditionnement
    1 pièce

    Traverse pour bornes SanVis, univers Z, UZ00K2

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Traverse pour bornes SanVis, univers Z,

    UZ00K2

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Borne enfi­chable 3 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Borne enfi­chable
    • KN06N

      Bornier neutre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN06E

      Bornier terre sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2

      0,00 €  / *
    • KN06P

      Bornier phase sanvis 5x4mm2 + 1x25mm2

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      50 mm
    • Largeur
      80 mm
    • Profon­deur
      90 mm
    Matières
    • Matière
      Poly­car­bo­nate (PC)

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH UZ00K2
    PDF
    Hager Rapport RoHS UZ00K2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UZ00K2 | Hager Belgique

      Image produit UZ00K2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UZ00K2 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UZ00K2

      Traverse pour bornes SanVis, univers Z,

      PDF
    • Guide d'installation

      Image MA uni. - f. FZ384, UZ00K2 | Hager Belgique

      MA uni. - f. FZ384, UZ00K2

      Guide d'installation International 2009-12-16

      PDF
      802,06 kB
      Image Montageanleitung Klemmenträger | Hager Belgique

      Montageanleitung Klemmenträger

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      195,58 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique