The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Kit univers N et acces­soires
    • UT92B
    EAN
    3250616301115
    Conditionnement
    1 pièce
    • Barrettes en laiton et bornes PE et N
    • Kit univers N et acces­soires
    • Unité de montage univers N et acces­soires
    • Voir plus

    Kit connecteur de départ terre Univers 2 tr l500mm UT92B

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit connecteur de départ terre Univers 2 tr l500mm

    UT92B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      60 A
    Matières
    • Couleur
      Gris
    • Code RAL
      6032
    Raccor­de­ment
    • Borne à vis (max)
      (2x) 1x 25 + 11x 16 + 13x 10 mm²
    Dimen­sions
    • Largeur
      120 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH UT92B
    PDF
    Rapport RoHS UT92B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UT92B | Hager Belgique

      Image produit UT92B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UT92B | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UT92B

      Kit connecteur de départ terre Univers 2 tr l500mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UT91B - Kit connecteur de départ terre Univers 1 tr l250mm
      UT91B
      Kit connecteur de départ terre Univers 1 tr l250mm
    • 2
      K159 - Barrette Laiton sans socle L242mm 29X10-16mm Univers+support et connexion 250 A
      K159
      Barrette Laiton sans socle L242mm 29X10-16mm Univers+support et connexion 250 A
    • 3
      K160F - Barrette Laiton sans socle L482mm 61X10-16mm Univers+support et connexion 250 A
      K160F
      Barrette Laiton sans socle L482mm 61X10-16mm Univers+support et connexion 250 A
    • 4
      KZ013 - Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert
      KZ013
      Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert
    • 5
      K142 - Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
      K142
      Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique