The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Barrettes en laiton et bornes PE et N
    • UT91S
    EAN
    3250616302358
    Conditionnement
    1 pièce
    • Barrettes en laiton et bornes PE et N

    Traverse support bornier SanVis terre Univers 1T l250mm UT91S

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Traverse support bornier SanVis terre Univers 1T l250mm

    UT91S

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      30 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH UT91S
    PDF
    Rapport RoHS UT91S
    PDF

    Documents

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UT91S | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UT91S

      Traverse support bornier SanVis terre Univers 1T l250mm

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice module QC | Hager Belgique

      Notice module QC

      Guide d'installation International 2020-01-01

      PDF
      361,52 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UT92S - Traverse support bornier SanVis terre Univers 2T l 500mm
      UT92S
      Traverse support bornier SanVis terre Univers 2T l 500mm
    • 2
      KZ013 - Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert
      KZ013
      Socle de montage pour bornes en laiton, Couleur: vert
    • 3
      K142 - Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
      K142
      Barrette sur socle 49mm 3x16-4x10mm
    • 4
      K143 - Barrette sur socle 67mm 5x16-5x10mm
      K143
      Barrette sur socle 67mm 5x16-5x10mm
    • 5
      UT91B - Kit connecteur de départ terre Univers 1 tr l250mm
      UT91B
      Kit connecteur de départ terre Univers 1 tr l250mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique