The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Kit univers N et acces­soires
    • UM92H
    EAN
    3250616230392
    Conditionnement
    1 jeu
    • Kit univers N et acces­soires
    • Unité de montage univers N et acces­soires
    • Voir plus

    Jeu de 4 connecteurs Jeux barres verticales univers UM92H

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Jeu de 4 connecteurs Jeux barres verticales univers

    UM92H

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      160 A
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      4
    Dimen­sions
    • Hauteur du jeu de barres
      10 mm
    • Largeur/é­pais­seur du jeu de barres
      30 - 30 mm

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Busbar,universN,30x10mm,3section (English )
    PDF
    983,92 kB
    Déclaration REACH UM92H
    PDF
    Rapport RoHS UM92H
    PDF

    Documents

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UM92H | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UM92H

      Jeu de 4 connecteurs Jeux barres verticales univers

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UD42F1 - Plastron plein d'extrémité Univers 2 travées h 650 mm l 500mm
      UD42F1
      Plastron plein d'extrémité Univers 2 travées h 650 mm l 500mm
    • 2
      UK22LH0 - Kit,universN,300x500mm,pour 2 Disj. H3+ P160
      UK22LH0
      Kit, universN, 300x500mm, pour 2 Disj. H3+ P160
    • 3
      UK22A2 - Unité équipement Vega D l500 h300 pour inter à coupure visible cde dir.160A
      UK22A2
      Unité équipement Vega D l500 h300 pour inter à coupure visible cde dir.160A
    • 4
      UK41LH34F - Kit,universN,600x250mm,pour Disj. H3+ P630A,4 pôles,avec bloc diff.
      UK41LH34F
      Kit, universN, 600x250mm, pour Disj. H3+ P630A, 4 pôles, avec bloc diff.
    • 5
      UK21R1 - Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A
      UK21R1
      Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique