The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Kit univers N et acces­soires
    • UK31LH34
    EAN
    3250616211438
    Conditionnement
    1 pièce
    • Kit univers N et acces­soires

    Kit,universN,450x250mm,pour Disj. H3+ P630A,3/4 pôles UK31LH34

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit,universN,450x250mm,pour Disj. H3+ P630A,3/4 pôles

    UK31LH34

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      450 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      110 mm
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      630 A
    Eléments fournis
    • Avec cache
      Oui
    Matières
    • Code RAL
      9010

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH UK31LH34
    PDF
    Rapport RoHS UK31LH34
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UK31LH34 | Hager Belgique

      Image produit UK31LH34

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UK31LH34 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UK31LH34

      Kit,universN,450x250mm,pour Disj. H3+ P630A,3/4 pôles

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation International 2025-10-21 | Hager Belgique

      Guide d'installation International 2025-10-21

      PDF
      5,04 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UM30A2 - Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 880
      UM30A2
      Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 880
    • 2
      UM30A3 - Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 280
      UM30A3
      Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 280
    • 3
      UM30A4 - Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 430
      UM30A4
      Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 430
    • 4
      UM30A5 - Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 880
      UM30A5
      Barre Cu perforée M6 630A 30X10 longueur 880
    • 5
      UM30A1 - Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 430
      UM30A1
      Barre Cu perforée M6 400A 30X5 longueur 430

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique