The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • Kit univers N et acces­soires
  • UK31C2M
  • Systèmes de distri­bu­tion

Kit,universN,450x250mm,pour MCCB h400/630A,avec Commande motorisée UK31C2M

EAN
3250616211261
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Kit,universN,450x250mm,pour MCCB h400/630A,avec Commande motorisée

UK31C2M

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Système de repé­rage
  • JE001

    Bande de marquage 10modules Quadro4-Quadro5-Quadro+ acces circulation de filerie

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    450 mm
  • Largeur
    250 mm
  • Profon­deur
    125 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de rails
    0
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    630 A
Eléments fournis
  • Avec cache
    Oui
Matières
  • Code RAL
    9010

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager déclaration REACH UK31C2M
PDF
Hager Rapport RoHS UK31C2M
PDF

Documents

  • Image produit

    Image UK31C2M | Hager Belgique

    Image produit UK31C2M

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit UK31C2M | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit UK31C2M

    Kit,universN,450x250mm,pour MCCB h400/630A,avec Commande motorisée

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Montageanleitung für UK31C2M, UK32C2M | Hager Belgique

    Montageanleitung für UK31C2M, UK32C2M

    Guide d'installation International 2011-08-25

    PDF
    1,00 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Plus d’accessoires

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UZ52A1 - Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers
    UZ52A1
    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers
  • 2
    UZ51A1 - Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers
    UZ51A1
    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers
  • 3
    UK42T1 - Unité équipement Univers h600mm l500mm p inter à coupure apparente HA4558 630A
    UK42T1
    Unité équipement Univers h600mm l500mm p inter à coupure apparente HA4558 630A
  • 4
    UK21S1 - Unité équipement h 300mm l250mm 1 travée interrupteur 250A
    UK21S1
    Unité équipement h 300mm l250mm 1 travée interrupteur 250A
  • 5
    UK21R1 - Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A
    UK21R1
    Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique