The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Kit univers N et acces­soires
    • UD41F1
    EAN
    3250616141711
    Conditionnement
    1 pièce
    • Kit univers N et acces­soires

    Plastron plein d'extrémité Univers 1 travée h 650 mm l 250mm UD41F1

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Plastron plein d'extrémité Univers 1 travée h 650 mm l 250mm

    UD41F1

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Guide-­câble pour coffrets / armoires 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 2 produit(s) disponible(s)
    • Rail de montage 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Guide-­câble pour coffrets / armoires
    • Acces­soires de montage
    • Rail de montage
    • UZ51A1

      Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers

      0,00 €  / *
    • UT50C

      Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, petite section

      0,00 €  / *
    • UZ01V1

      Jeu de 20 supports de fixation UniversN p. bracelet guide fil, pour rail 35x15mm

      0,00 €  / *
    • UZ01B3

      Rail DIN règlable Univers 1 travée pour largeur 250mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      600 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      110 mm
    Equi­pe­ment
    • Fermé
      Oui
    Matières
    • Couleur
      Blanc pur
    • Code RAL
      9010
    • Matière
      PVC

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH UD41F1
    PDF
    Rapport RoHS UD41F1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UD41F1 | Hager Belgique

      Image produit UD41F1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UD41F1 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UD41F1

      Plastron plein d'extrémité Univers 1 travée h 650 mm l 250mm

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UK21R1 - Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A
      UK21R1
      Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A
    • 2
      UK22A2 - Unité équipement Vega D l500 h300 pour inter à coupure visible cde dir.160A
      UK22A2
      Unité équipement Vega D l500 h300 pour inter à coupure visible cde dir.160A
    • 3
      UD42F1 - Plastron plein d'extrémité Univers 2 travées h 650 mm l 500mm
      UD42F1
      Plastron plein d'extrémité Univers 2 travées h 650 mm l 500mm
    • 4
      UK22LH0 - Kit,universN,300x500mm,pour 2 Disj. H3+ P160
      UK22LH0
      Kit, universN, 300x500mm, pour 2 Disj. H3+ P160
    • 5
      UD21G1 - Unité équipement Univers l250 h300 2rangées 1x9mod 1x10mod 2rails règlab+2fixes
      UD21G1
      Unité équipement Univers l250 h300 2rangées 1x9mod 1x10mod 2rails règlab+2fixes

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique