The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • UD32D1B
    EAN
    3250616142190
    Conditionnement
    1 pièce

    Kit,universN,450x500mm,pour porte-fusible NH3 UD32D1B

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Kit,universN,450x500mm,pour porte-fusible NH3

    UD32D1B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      450 mm
    • Largeur
      500 mm
    • Profon­deur
      125 mm
    Matières
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Confi­gu­ra­tion
    • Est pré-­as­semblé
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Platine de fixa­tion
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      630 A
    Compa­ti­bi­lité
    • compa­ti­bi­lité univers N
      Kit de montage
    Fusible
    • AT_Fu­se­Size
      NH3
    Eléments fournis
    • Avec cache
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD32D1B
    PDF
    Hager Rapport RoHS UD32D1B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UD32D1B | Hager Belgique

      Image produit UD32D1B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UD32D1B | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UD32D1B

      Kit,universN,450x500mm,pour porte-fusible NH3

      PDF
    • Guide d'installation

      Image MA für UD31D1B, UD31D2B, UD32D1B | Hager Belgique

      MA für UD31D1B, UD31D2B, UD32D1B

      Guide d'installation International 2011-02-25

      PDF
      735,08 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique