The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • UD22H1B
    EAN
    3250616142169
    Conditionnement
    1 pièce

    Kit,universN,300x500mm,pour NH00 sectionneur á fusible et 2x17 module UD22H1B

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit,universN,300x500mm,pour NH00 sectionneur á fusible et 2x17 module

    UD22H1B

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      300 mm
    • Largeur
      500 mm
    • Profon­deur
      110 mm
    Matières
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Confi­gu­ra­tion
    • Est pré-­as­semblé
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      160 A
    Compa­ti­bi­lité
    • compa­ti­bi­lité univers N
      Kit de montage
    Fusible
    • AT_Fu­se­Size
      NH00
    Eléments fournis
    • Avec cache
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager déclaration REACH UD22H1B
    PDF
    Hager Rapport RoHS UD22H1B
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UD22H1B | Hager Belgique

      Image produit UD22H1B

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UD22H1B | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UD22H1B

      Kit,universN,300x500mm,pour NH00 sectionneur á fusible et 2x17 module

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Montageanleitung für UD21D2B,UD22D4B,UD22H1B | Hager Belgique

      Montageanleitung für UD21D2B,UD22D4B,UD22H1B

      Guide d'installation International 2011-09-01

      PDF
      1,04 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique