The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
  • Kit univers N et acces­soires
  • UD22D4B
  • Systèmes de distri­bu­tion

Kit,universN,300x500mm,pour 4 NH00 sectionneur á fusible sur rail DIN UD22D4B

EAN
3250616142152
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Kit,universN,300x500mm,pour 4 NH00 sectionneur á fusible sur rail DIN

UD22D4B

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    300 mm
  • Largeur
    500 mm
  • Profon­deur
    125 mm
Matières
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Confi­gu­ra­tion
  • Est pré-­as­semblé
    Oui
Instal­la­tion, montage
  • Montage sur
    Rail DIN
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    160 A
Compa­ti­bi­lité
  • compa­ti­bi­lité univers N
    Kit de montage
Fusible
  • AT_Fu­se­Size
    NH00
Eléments fournis
  • Avec cache
    Oui

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager déclaration REACH UD22D4B
PDF
Hager Rapport RoHS UD22D4B
PDF

Documents

  • Image produit

    Image UD22D4B | Hager Belgique

    Image produit UD22D4B

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit UD22D4B | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit UD22D4B

    Kit,universN,300x500mm,pour 4 NH00 sectionneur á fusible sur rail DIN

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Montageanleitung für UD21D2B,UD22D4B,UD22H1B | Hager Belgique

    Montageanleitung für UD21D2B,UD22D4B,UD22H1B

    Guide d'installation International 2011-09-01

    PDF
    1,04 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Plus de documentation

Pièce de rechange

Plus d’accessoires

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UZ52A1 - Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers
    UZ52A1
    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers
  • 2
    UZ51A1 - Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers
    UZ51A1
    Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 1 travée L250mm Univers
  • 3
    UK42T1 - Unité équipement Univers h600mm l500mm p inter à coupure apparente HA4558 630A
    UK42T1
    Unité équipement Univers h600mm l500mm p inter à coupure apparente HA4558 630A
  • 4
    UK21S1 - Unité équipement h 300mm l250mm 1 travée interrupteur 250A
    UK21S1
    Unité équipement h 300mm l250mm 1 travée interrupteur 250A
  • 5
    UK21R1 - Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A
    UK21R1
    Unité équipement h 300mm l250mm p interrupteur à coup apparente HA 125 et 160A

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique