The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoire de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A
    • Kit univers N et acces­soires
    • UD12B3
    EAN
    3250616141131
    Conditionnement
    1 pièce
    • Kit univers N et acces­soires

    Unité équipement Univers h 150mm l 500mm p appareils modulaires 1rangée x 24mod UD12B3

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Unité équipement Univers h 150mm l 500mm p appareils modulaires 1rangée x 24mod

    UD12B3

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Guide-­câble pour coffrets / armoires 2 produit(s) disponible(s)
    • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires de montage 3 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Guide-­câble pour coffrets / armoires
    • Système de repé­rage
    • Acces­soires de montage
    • UZ52A1

      Goulotte de câblage horizontale h85mm l31mm 2 travées L500mm Univers

      0,00 €  / *
    • UT50C

      Couvercle vertical pour bracelet UT50B fixation à clip long 2m

      0,00 €  / *
    • JE003

      Bande de marquage 24 modules Quadro acc circulation de filerie

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, petite section

      0,00 €  / *
    • UZ25V1

      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, grande section

      0,00 €  / *
    • UZ01V1

      Jeu de 20 supports de fixation UniversN p. bracelet guide fil, pour rail 35x15mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      150 mm
    • Largeur
      500 mm
    • Profon­deur
      125 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de rangées
      1
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      24
    Matières
    • Matière
      PVC
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc pur
    Usage interne unique­ment
    • Nombre d'éche­lons de 75 mm de hauteur par tableau de distri­bu­tion
      2

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Déclaration REACH UD12B3
    PDF
    Rapport RoHS UD12B3
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UD12B3 | Hager Belgique

      Image produit UD12B3

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UD12B3 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UD12B3

      Unité équipement Univers h 150mm l 500mm p appareils modulaires 1rangée x 24mod

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UZ01T1 - cloison horizontale Univers 1 travée l 250mm
      UZ01T1
      cloison horizontale Univers 1 travée l 250mm
    • 2
      UM92LH1 - Connecteur,univerN,250A,pourMCCB H3+ P2
      UM92LH1
      Connecteur, univerN, 250A, pourMCCB H3+ P2
    • 3
      JP002 - Obturateurs en bande 24 modules Vega D-Univers
      JP002
      Obturateurs en bande 24 modules Vega D-Univers
    • 4
      UZ06A1 - Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
      UZ06A1
      Vis de rechange Univers, pour fixation des plastrons
    • 5
      UZ25V1 - Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, grande section
      UZ25V1
      Jeu de 20 bracelets guide fil, UniversN, grande section

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique