The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A - quadro evo
    • Cellules quadro evo - systèmes de distri­bu­tion d'énergie
    • UC920400AL
    EAN
    3250610105351
    Conditionnement
    1 pièce
    • Cellules quadro evo - systèmes de distri­bu­tion d'énergie

    Barre profilée en aluminium, quadro evo L2000 4000A UC920400AL

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Barre profilée en aluminium, quadro evo L2000 4000A

    UC920400AL

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      4000 A
    Dimen­sions
    • Hauteur du jeu de barres
      100 mm
    • Longueur du jeu de barres
      2000 mm
    Matières
    • Matière
      Alumi­nium

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH UC920400AL
    PDF
    Rapport RoHS UC920400AL
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UC920400AL | Hager Belgique

      Image produit UC920400AL

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UC920400AL | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UC920400AL

      Barre profilée en aluminium, quadro evo L2000 4000A

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2026-11-05 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2026-11-05

      PDF
      4,07 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UC9800T - Dérivation cuivre, quadro evo 800A (jeu de 4)
      UC9800T
      Dérivation cuivre, quadro evo 800A (jeu de 4)
    • 2
      UC826 - Support barres 4P 400-600A incl + 4 fixations
      UC826
      Support barres 4P 400-600A incl + 4 fixations
    • 3
      UC920250AL - Barre profilée en aluminium, quadro evo L2000 2500A
      UC920250AL
      Barre profilée en aluminium, quadro evo L2000 2500A
    • 4
      UC834 - Ecran protection jdb latéral 250A 1000
      UC834
      Ecran protection jdb latéral 250A 1000
    • 5
      UC9125C - Eclisse cuivre, quadro evo, 1250A (jeu de 4)
      UC9125C
      Eclisse cuivre, quadro evo, 1250A (jeu de 4)

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique