The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Armoires de distri­bu­tion jusqu'à 1600 A - quadro evo
    • quadro evo - boîtiers et acces­soires
    • UC684HPW1
    EAN
    3250610026571
    Conditionnement
    1 pièce
    • quadro evo - boîtiers et acces­soires

    Kit PW1 fixé quadro evo,1600A 4P 400x800 UC684HPW1

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit PW1 fixé quadro evo,1600A 4P 400x800

    UC684HPW1

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Acces­soires de montage 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 3 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Acces­soires de montage
    • UC000XHP

      Kit de montage classe II appareils h3 et h3+ dans quadro.evo

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • FN023EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x400

      0,00 €  / *
    • FN031EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x600

      0,00 €  / *
    • FN017EW

      Cadres haut et bas armoire, quadro evo 900x800

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      400 mm
    • Largeur
      598 mm
    • Profon­deur
      201 mm
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    • Classe de protec­tion
      Classe I
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Matières
    • Matière
      Acier
    • Code RAL
      9010
    • Couleur du produit
      Blanc
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      1600 A

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    Déclaration REACH UC684HPW1
    PDF
    Rapport RoHS UC684HPW1
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UC684HPW1 | Hager Belgique

      Image produit UC684HPW1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UC684HPW1 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UC684HPW1

      Kit PW1 fixé quadro evo,1600A 4P 400x800

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2025-09-16 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2025-09-16

      PDF
      6,19 MB
    • Outils

      Image Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires | Hager Belgique

      Hagercad, le logiciel pour vos projets électriques tertiaires

      Outils fr-BE 2026-03-10

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      FZ537 - Levier pivotant,univers,pour FR armoires, avec Hager logo
      FZ537
      Levier pivotant, univers, pour FR armoires, avec Hager logo
    • 2
      FN887E - Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
      FN887E
      Traverse perforée Quadro+ en tôle galvanisé h 25mm pour cellule 700mm
    • 3
      FL220Z - Grille de ventilation IP54 h 150mm l 150mm p 28mm
      FL220Z
      Grille de ventilation IP54 h 150mm l 150mm p 28mm
    • 4
      FN009E - Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x2100
      FN009E
      Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x2100
    • 5
      FN008E - Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x1900
      FN008E
      Armoire d'angle, quadro.plus 800x800x1900

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique