The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • TXA101
    EAN
    3250618502381
    Conditionnement
    1 pièce

    Kit de configuration easy TXA101

    En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Kit de configuration easy

    TXA101

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Serveur web
      Oui
    • Nombre de canaux
      1
    Tension
    • Tension de service
      230 - 230 V
    • Tension de service par bus
      21 - 32 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    Connec­ti­vité
    • Type d'in­terface Bus / passe­relle Media
      Interfaces multiples
    Réglages
    • Modes de confi­gu­ra­tion supportés
      easy
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 45 °C
    Commandes et indi­ca­teurs
    • Avec affi­chage LED
      Oui
    Dimen­sions
    • Largeur
      41,50 mm
    • Profon­deur
      10 mm
    Textes
    • Marquage
      Avec porte-­étiquette
    • Connec­teurs / Douilles
      Avec 2 prises USB type B, compa­tible USB 2.0
    Fonc­tions
    • Nombre de canaux de fonc­tions
      500

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    Déclaration REACH TXA101
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image TXA101 | Hager Belgique

      Image produit TXA101

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit TXA101 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit TXA101

      Kit de configuration easy

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Notice pour outil de configuration Easy TXA101 TXA101C | Hager Belgique

      Notice pour outil de configuration Easy TXA101 TXA101C

      Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2019-02-11

      PDF
      1,49 MB
    • Outil

      Image Hager Pilot MacOS | Hager Belgique

      Hager Pilot MacOS

      Hager Pilot MacOS 2.2.1

      DMG
      95,45 MB
      Image Hager Pilot Windows | Hager Belgique

      Hager Pilot Windows

      Hager Pilot Windows 2.2.1

      EXE
      152,91 MB
      Image Server Software (TJA470, TJA670) | Hager Belgique

      Server Software (TJA470, TJA670)

      Server Software 8.3.2

      ZIP
      231,77 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2021-06-22

      PDF
      140,52 kB
    Plus de documentation

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique