The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes pour le rési­den­tiel
    • Plinthes SL
    • SL200808D1
    EAN
    4012740895422
    Conditionnement
    1 pièce
    • Plinthes SL

    Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu SL200808D1

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu

    SL200808D1

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      80 mm
    • Largeur
      20 mm
    Matières
    • Matière
      PC-ABS
    • Couleur
      Alumi­nium
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    • Produit compa­tible avec
      AKA 18x125, LED SL 20 x 80, SL 11x40, SL 18x75, SL Stan­dard 20 x 80, SLA 18x75

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB

    Documents

    • Image produit

      Image SL200808D1 | Hager Belgique

      Image produit SL200808D1

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SL200808D1 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit SL200808D1

      Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu

      PDF
    • Licence du produit

      Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgique

      Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

      Déclaration de conformité International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SL200807D1 - Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu
      SL200807D1
      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu
    • 2
      SL200807D5 - Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne
      SL200807D5
      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x80mm chêne
    • 3
      SL200807D3 - Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x80mm érable
      SL200807D3
      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x80mm érable
    • 4
      SL200807D2 - Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x80mm hêtre
      SL200807D2
      Joint de fond et couvercle pour moulure tehalit.SL 20x80mm hêtre
    • 5
      SL200556D5 - Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm chêne
      SL200556D5
      Embout pour moulure tehalit.SL 20x115mm chêne

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique