The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • SL20055901D4

support universal (2) SL20055 cerise SL20055901D4

EAN
4012740842655
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

support universal (2) SL20055 cerise

SL20055901D4

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Acces­soires
  • Pré-­équipé avec
    Vide
Dimen­sions
  • Hauteur
    125 mm
  • Largeur
    20 mm
  • Profon­deur
    48 mm
  • Longueur
    105 mm
Equi­pe­ment
  • Boîtier de prises vide
    Non
Matières
  • Matière
    PVC
  • Couleur
    Cerise
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP40
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    5 - 60 °C

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-03-05
PDF
406,73 kB
Hager REACH declaration SL20055901D4
PDF
Hager RoHS report SL20055901D4
PDF

Documents

  • Image produit

    Image SL20055901D4 | Hager Belgique

    Image produit SL20055901D4

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit SL20055901D4 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit SL20055901D4

    support universal (2) SL20055 cerise

    PDF
  • Licence du produit

    Image Product_Licence_NF004_1073_SL | Hager Belgique

    Product_Licence_NF004_1073_SL

    Licence du produit International 2021-02-12

    PDF
    1,48 MB
    Image Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager Belgique

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    Licence du produit International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgique

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de documentation

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique