The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Goulottes
  • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
  • Système de goulottes de sol en saillie
  • SL1807507021
  • Goulottes

Goulotte 18x75, anthracite SL1807507021

EAN
4012740880329
Conditionnement
32 Mètres
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Goulotte 18x75, anthracite

SL1807507021

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires indispensables

Previous
Previous
SL200808D1
SL200808D1
Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x80mm alu
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
SL2008089011
SL2008089011
Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x80mm noir graphite
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
SL2011589011
SL2011589011
Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x115mm noir graphite
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
SL200558D1
SL200558D1
Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x55mm alu
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste
SL2005589011
SL2005589011
Té dérivation pour moulure tehalit.SL 20x55mm noir graphite
Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Accessoires

  • Cisaille pour goulotte 1 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Cisaille pour goulotte
  • L5561

    Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    18 mm
  • Largeur
    73 mm
  • Longueur
    2000 mm
Equi­pe­ment
  • Nombre de cloi­sons
    3
  • Nombre de compar­ti­ments
    4 - 4
Capa­cité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
    4
Matières
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment
    Non traité
  • Couleur
    Gris noir
  • Code RAL
    7021
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK08

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
Hager déclaration REACH SL1807507021
PDF
Hager Rapport RoHS SL1807507021
PDF

Documents

  • Image produit

    Image SL1807507021 | Hager Belgique

    Image produit SL1807507021

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit SL1807507021 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit SL1807507021

    Goulotte 18x75, anthracite

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Image Declaration UE SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019 | Hager Belgique

    Declaration UE SL18075-SLA T063A DE_EN 12082019

    Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2019-08-23

    PDF
    50,52 kB
    Image Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019 | Hager Belgique

    Declaration UE SL T046A FR_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    SL1104007030 - Goulotte 11x40,gris
    SL1104007030
    Goulotte 11x40, gris
  • 2
    SL1807508014 - Goulotte 18x75,maron
    SL1807508014
    Goulotte 18x75, maron
  • 3
    L4181GNGE - Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
    L4181GNGE
    Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune
  • 4
    SL1807507030 - Goulotte 18x75,gris
    SL1807507030
    Goulotte 18x75, gris
  • 5
    L5106 - Adhésif double face 19mmx 50m
    L5106
    Adhésif double face 19mmx 50m

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique