inverseur 2P 16A, aval, I-II • SFL216 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Appa­reils modu­laires
            • Commande, signa­li­sa­tion et gestion d'énergie
            • Commu­ta­teurs
            • SFL216
            SFL216 - Inverseur modulaire 2 pôles 16A, point commun aval, I-II
            SFL216 - Inverseur modulaire 2 pôles 16A, point commun aval, I-II

            Inverseur modulaire 2 pôles 16A, point commun aval, I-II

            SFL216

            SFL216 - Inverseur modulaire 2 pôles 16A, point commun aval, I-II
            SFL216 - Inverseur modulaire 2 pôles 16A, point commun aval, I-II
            • Appa­reils modu­laires

            Inverseur modulaire 2 pôles 16A, point commun aval, I-II SFL216

            EAN
            3250615510730
            Conditionnement
            1 pièce
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Bloc de contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Bloc de contact auxi­liaire pour tableau de distri­bu­tion
            • ESC080

              Contact auxiliaire 6A, 1F+1O

              0,00 €  / *
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Archi­tec­ture
            • Nombre de pôles
              2
            • Posi­tion du neutre
              Sans neutre
            • Type de pôles
              2P
            Courant élec­trique
            • Courant assigné nominal
              16 A
            • Pouvoir de ferme­ture à 400 V en AC23A
              338 A
            • Courant court-­cir­cuit Icc avec fusible gI-gG
              0,24 kA
            • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie A
              16 A
            • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B
              16 A
            • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie A
              16 A
            • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
              16 A
            • Pouvoir de ferme­ture en court-­cir­cuit Icm sous 240 V AC selon IEC60947-3
              0,33 kA
            • Courant assigné admis­sible Icw 1s IEC60947
              0,24 kA
            Instal­la­tion, montage
            • Couple de serrage
              1,80 - 1,80 Nm
            • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
              Borne à vis
            Tension
            • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
              230 - 230 V
            • Type de tension d'ali­men­ta­tion
              AC
            • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
              440 V
            • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
              4000 V
            Capa­cité
            • Nombre de modules
              2
            Sécu­rité
            • Indice de protec­tion IP
              IP20
            Fréquence
            • Fréquence
              50 - 60 Hz
            Dimen­sions
            • Hauteur
              83 mm
            • Largeur
              35 mm
            • Profon­deur
              68 mm
            Equi­pe­ment
            • Nombre de contacts à ferme­ture
              0
            • Nombre de contacts à ouver­ture
              0
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -20 - 50 °C
            • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
              -40 - 80 °C
            Raccor­de­ment
            • Section de raccor­de­ment en câble souple
              1.5 - 10 mm²
            • Section de raccor­de­ment en câble rigide
              1.5 - 16 mm²
            Endu­rance
            • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
              200000
            • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC21 en nombre de cycles
              25000
            • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC22 en nombre de cycles
              25000
            Puis­sance
            • Puis­sance dissipée totale sous IN
              0,80 W
            • Puis­sance dissipée par pôle à In
              0,40 W
            Connec­ti­vité
            • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
              Borne décalée
            • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
              Borne décalée

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui

            Attestations et documents

            REACH declaration SFL216 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SFL216 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image SFL216 | Hager Belgique

              Image produit SFL216

            • Licence du produit

              Image Licence for NETHERLANDS | Hager Belgique

              Licence for NETHERLANDS

              Licence du produit International 2024-08-09

              PDF
              2,53 MB
            • Déclaration de conformité

              Image Déclaration de conformité en-GB 2025-02-06 | Hager Belgique

              Déclaration de conformité en-GB 2025-02-06

              PDF
              990,73 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              SF263 - Inverseur 2 pôles 63A I-0-II
              SF263
              Inverseur 2 pôles 63A I-0-II
            • 2
              SFB116 - Inverseur modulaire 1 pôles 16A, point commun aval, I-0-II
              SFB116
              Inverseur modulaire 1 pôles 16A, point commun aval, I-0-II
            • 3
              SFB125 - Inverseur modulaire 1 pôles 25A, point commun aval, I-0-II
              SFB125
              Inverseur modulaire 1 pôles 25A, point commun aval, I-0-II
            • 4
              SFB132 - Inverseur modulaire 1 pôles 32A, point commun aval, I-0-II
              SFB132
              Inverseur modulaire 1 pôles 32A, point commun aval, I-0-II
            • 5
              SFB216 - Inverseur modulaire 2 pôles 16A, point commun aval, I-0-II
              SFB216
              Inverseur modulaire 2 pôles 16A, point commun aval, I-0-II

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique