The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Commande, signa­li­sa­tion et gestion d'énergie
    • Commu­ta­teurs
    • SFB216
    EAN
    3250615510723
    Conditionnement
    1 pièce
    • Commu­ta­teurs

    Inverseur modulaire 2 pôles 16A, point commun aval, I-0-II SFB216

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Inverseur modulaire 2 pôles 16A, point commun aval, I-0-II

    SFB216

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      2
    • Type d'or­gane de commande
      Inver­seur
    • Type de pôles
      2P
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      16 A
    • Courant court-­cir­cuit Icc avec fusible gI-gG
      0,24 kA
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie A
      16 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC21 en caté­gorie B
      16 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie A
      16 A
    • Courant assigné d'em­ploi en AC22 en caté­gorie B
      16 A
    • Pouvoir de ferme­ture en court-­cir­cuit Icm sous 240 V AC selon IEC60947-3
      0,33 kA
    • Courant assigné admis­sible Icw 1s IEC60947
      0,24 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage
      1,80 - 1,80 Nm
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne à vis
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      230 - 230 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
      440 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
      4000 V
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      2
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Dimen­sions
    • Hauteur
      83 mm
    • Largeur
      35 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    Equi­pe­ment
    • Nombre de contacts à ferme­ture
      0
    • Nombre de contacts à ouver­ture
      0
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -20 - 50 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 80 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      1.5 - 10 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      1.5 - 16 mm²
    Endu­rance
    • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
      200000
    • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC21 en nombre de cycles
      25000
    • Endu­rance élec­trique à charge nomi­nale en AC22 en nombre de cycles
      25000
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      0,80 W
    • Puis­sance dissipée par pôle à In
      0,40 W
    Connec­ti­vité
    • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
      Borne décalée
    • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
      Borne décalée
    Compa­ti­bi­lité
    • convient pour leRail DIN
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    Hager déclaration REACH SFB216
    PDF
    Hager Rapport RoHS SFB216
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SFB216 | Hager Belgique

      Image produit SFB216

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SFB216 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit SFB216

      Inverseur modulaire 2 pôles 16A, point commun aval, I-0-II

      PDF
    • Licence du produit

      Image Licence for NETHERLANDS | Hager Belgique

      Licence for NETHERLANDS

      Licence du produit International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11

      PDF
      276,73 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SFT140 - Inverseur modulaire 1 pôle 40A, point commun amont, I-0-II
      SFT140
      Inverseur modulaire 1 pôle 40A, point commun amont, I-0-II
    • 2
      SFT240 - Inverseur modulaire 2 pôles 40A, point commun amont, I-0-II
      SFT240
      Inverseur modulaire 2 pôles 40A, point commun amont, I-0-II
    • 3
      SFB125 - Inverseur modulaire 1 pôles 25A, point commun aval, I-0-II
      SFB125
      Inverseur modulaire 1 pôles 25A, point commun aval, I-0-II
    • 4
      SFB116 - Inverseur modulaire 1 pôles 16A, point commun aval, I-0-II
      SFB116
      Inverseur modulaire 1 pôles 16A, point commun aval, I-0-II
    • 5
      SF263 - Inverseur 2 pôles 63A I-0-II
      SF263
      Inverseur 2 pôles 63A I-0-II

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique