The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Système de goulottes noyées
    • SEGT350
    EAN
    4012002248607
    Conditionnement
    1 pièce
    • Système de goulottes noyées
    • Boîtes de sol/­boîtes de raccor­de­ment
    • Voir plus

    support de base d'élément de coffrage SEGT350

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    support de base d'élément de coffrage

    SEGT350

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Voir tout (8)
    Previous
    Previous
    SEVE04200
    SEVE04200
    Élément de formage VE04 147x247mm H=200mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    SEVE09200
    SEVE09200
    Élément de formage VE09 200x253mm H=200mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    SEVQ06200
    SEVQ06200
    Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    SEVQ08200
    SEVQ08200
    Élément de formage VQ08 294x294mm H=200mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 5 produit(s) disponible(s)

    Accessoires obligatoires

    • SEVE04200

      Élément de formage VE04 147x247mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVE09200

      Élément de formage VE09 200x253mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ06200

      Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ08200

      Élément de formage VQ08 294x294mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ12200

      Élément de formage VQ12 244x244mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVR06200

      Élément de formage VR06 rond 215mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVR10200

      Élément de formage VR10 rond 275mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVR12200

      Élément de formage VR12 rond 306mm H=200mm

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • SEVQ06200

      Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ08200

      Élément de formage VQ08 294x294mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ12200

      Élément de formage VQ12 244x244mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVR06200

      Élément de formage VR06 rond 215mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVR12200

      Élément de formage VR12 rond 306mm H=200mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      250 mm
    • Largeur
      350 mm
    • Longueur
      350 mm
    Forme
    • Forme
      Carré
    Matières
    • Matière
      Poly­pro­py­lène (PP)

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Reservation SE (english)
    PDF
    394,68 kB
    REACH declaration SEGT350
    PDF
    Hager Rapport RoHS SEGT350
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SEGT350 | Hager Belgique

      Image produit SEGT350

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SEGT350 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit SEGT350

      Fiche technique du produit fr-FR 2026-09-07

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE | Hager Belgique

      Instruction manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE

      Mode d'emploi cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pl-PL, sv-SE 2015-10-01

      PDF
      379,65 kB
    • Annexe technique

      Image Annexe technique  de-DE 2026-09-29 | Hager Belgique

      Annexe technique de-DE 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Image Annexe technique  en-GB 2026-09-29 | Hager Belgique

      Annexe technique en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Image Annexe technique  fr-FR 2026-09-22 | Hager Belgique

      Annexe technique fr-FR 2026-09-22

      PDF
      2,73 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Belgique

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Belgique

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2024-12-11 | Hager Belgique

      Fichiers DXF International 2024-12-11

      DXF
      337,51 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Belgique

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      712,65 kB
    • schémas

      Image schémas International 2024-09-13 | Hager Belgique

      schémas International 2024-09-13

      PDF
      49,75 kB
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Belgique

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgique

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-14

      PDF
      286,09 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SEVE09200 - Élément de formage VE09 200x253mm H=200mm
      SEVE09200
      Élément de formage VE09 200x253mm H=200mm
    • 2
      UDSLS183 - Appui lourdes charg pr ht chape 158-183
      UDSLS183
      Appui lourdes charg pr ht chape 158-183
    • 3
      VQ06129005 - Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr
      VQ06129005
      Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr
    • 4
      VQ12057011 - Boîte de sol 24 modules grise
      VQ12057011
      Boîte de sol 24 modules grise
    • 5
      BKZHZ12 - Agrafes 12 mm pour pince agrafeuse BKZHZ10
      BKZHZ12
      Agrafes 12 mm pour pince agrafeuse BKZHZ10

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique