The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Equi­pe­ment des bureaux
    • Blocs multi­prises
    • NRF0406B00
    EAN
    4012740210904
    Conditionnement
    1 pièce
    • Blocs multi­prises

    Nourrice équipée 6x 2P+T avec bornier et 4 réserves de 22,5 NRF0406B00

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Nourrice équipée 6x 2P+T avec bornier et 4 réserves de 22,5

    NRF0406B00

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Raccor­de­ment
    • Nombre de prises USB
      0
    • Nombre de prises de type HDMI
      0
    • Nombre de prises RJ45 CAT6
      0
    Equi­pe­ment
    • Nombre de prises domes­tiques
      6
    • Exten­sion possible
      Non
    Câble
    • Longueur du câble de raccor­de­ment
      0
    Dimen­sions
    • Hauteur
      56,50 mm
    • Largeur
      54 mm
    • Longueur
      420 mm
    Acces­soires
    • Pré-­équipé
      Oui
    Matières
    • Matière
      Alumi­nium
    • Couleur
      Alumi­nium
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH NRF0406B00
    PDF
    Hager Rapport RoHS NRF0406B00
    PDF

    Documents

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit NRF0406B00 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit NRF0406B00

      Nourrice équipée 6x 2P+T avec bornier et 4 réserves de 22,5

      PDF
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      NRF0006A00 - Nourrice vide   6 modules de 22,5
      NRF0006A00
      Nourrice vide 6 modules de 22, 5
    • 2
      NRF0008A00 - Nourrice vide   8 modules de 22,5
      NRF0008A00
      Nourrice vide 8 modules de 22, 5
    • 3
      NRF0016A00 - Nourrice vide 16 modules de 22,5
      NRF0016A00
      Nourrice vide 16 modules de 22, 5
    • 4
      NRF0020A00 - Nourrice vide 20 modules de 22,5
      NRF0020A00
      Nourrice vide 20 modules de 22, 5
    • 5
      NRF0012A00 - Nourrice vide 12 modules de 22,5
      NRF0012A00
      Nourrice vide 12 modules de 22, 5

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique