The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reils modu­laires
    • Protec­tion et acces­soires
    • Disjonc­teurs modu­laires
    • NBN432
    EAN
    3250614614200
    Conditionnement
    3 Pièces
    • Disjonc­teurs modu­laires

    Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-32A 4M NBN432

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-32A 4M

    NBN432

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (20)
    • Barre omnibus de phase modu­laire 3 produit(s) disponible(s)
    • Capu­chon/­bar­rette de protec­tion pour barre omnibus de phase 1 produit(s) disponible(s)
    • Bloc diffé­ren­tiel 3P de type A 4 produit(s) disponible(s)
    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC S 3 produit(s) disponible(s)
    • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
    • Déclen­che­ment faible et surten­sion 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Barre omnibus de phase modu­laire
    • Capu­chon/­bar­rette de protec­tion pour barre omnibus de phase
    • Bloc diffé­ren­tiel 3P de type A
    • Bloc diffé­ren­tiel de type AC S
    • Bloc de contact auxi­liaire
    • Déclen­che­ment faible et surten­sion
    • Bobine à émis­sion
    • Déclen­cheur à manque de tension
    • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension
    • Cache-­borne
    • Fonc­tions de sépa­ra­tion de phase
    • Inter­ve­rouillage
    • KDN463B

      Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 57M

      0,00 €  / *
    • KDN463A

      Barre de pontage 4P 63A fourche 10mm² 12M

      0,00 €  / *
    • KDN480B

      Barre de pontage 4P 80A fourche 16mm² 56M

      0,00 €  / *
    • KZN024

      Bouchon latéral pour barre de pontage KDN 4P

      0,00 €  / *
    • BD463N

      Bloc différentiel 4P 63A 30mA type A

      0,00 €  / *
    • BF463N

      Bloc différentiel 4P 63A 300mA type A

      0,00 €  / *
    • BF440N

      Bloc différentiel 4P 40A 300mA type A

      0,00 €  / *
    • BE463N

      Bloc différentiel 4P 63A 100mA type A

      0,00 €  / *
    • BP463N

      Bloc différentiel 4P 63A 300mA type A S

      0,00 €  / *
    • BS464N

      Bloc différentiel 4P 63A 1A type AC S

      0,00 €  / *
    • BP464N

      Bloc différentiel 4P 63A 300mA type AC S

      0,00 €  / *
    • MZ202

      Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

      0,00 €  / *
    • MZ201

      Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

      0,00 €  / *
    • MZ212

      Bobine à seuil 230V AC

      0,00 €  / *
    • MZ203

      Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

      0,00 €  / *
    • MZ206

      Bobine manque tension 230V AC

      0,00 €  / *
    • LZ060

      Intercalaire de dissipation

      0,00 €  / *
    • MZN120

      Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

      0,00 €  / *
    • MZN121

      Jeu de 3 séparateurs de phase pour disjoncteur

      0,00 €  / *
    • MZN175

      Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
      15 kA
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
      20 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC60947-2
      15 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-2
      15 kA
    • Courant assigné à -15°C
      37,91 A
    • Courant assigné à -10°C
      37,25 A
    • Courant assigné à -5°C
      36,59 A
    • Courant assigné à 0°C
      35,94 A
    • Courant assigné à 5°C
      35,28 A
    • Courant assigné à 10°C
      34,63 A
    • Courant assigné à 15°C
      33,97 A
    • Courant assigné à 20°C
      33,31 A
    • Courant assigné à 25°C
      32,66 A
    • Courant assigné à 30°C
      32 A
    • Courant assigné à 35°C
      31,23 A
    • Courant assigné à 40°C
      30,46 A
    • Courant nominal à 45°C
      29,69 A
    • Courant assigné à 50°C
      28,92 A
    • Courant assigné à 55°C
      28,15 A
    • Courant assigné à 60°C
      27,38 A
    • Courant assigné à 65°C
      26,61 A
    • Courant assigné à 70°C
      25,84 A
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400 V AC selon IEC60898-1
      10 kA
    • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60947-2
      50 %
    • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-1
      7,50 kA
    • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
      30 kA
    Archi­tec­ture
    • Type de pôles
      4P
    • Courbe
      B
    Capa­cité
    • Nombre de modules
      4
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      10 kA
    Instal­la­tion, montage
    • Couple de serrage nominal borne­su­pé­rieure
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage nominal borne basse
      2,80 - 2,80 Nm
    • Couple de serrage
      2,80 - 2,80 Nm
    • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
      Borne bicon­nect
    • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
      Borne à vis
    • Posi­tion de montage du produit 360°
      Oui
    Tension
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      400 - 400 V
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
      500 V
    • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
      6000 V
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
      1 - 25 mm²
    • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
      1 - 35 mm²
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    • Distance de la grille
      60 mm
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
      2
    • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
      3
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 70 °C
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      16,50 W
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
      Borne alignée
    • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
      Borne alignée
    Dimen­sions
    • Largeur
      70 mm
    • Hauteur
      83 mm
    • Profon­deur
      70 mm
    Endu­rance
    • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
      4000

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui

    Attestations et documents

    PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (English)
    PDF
    67,85 MB
    REACH declaration NBN432
    PDF
    Hager Rapport RoHS NBN432
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image NBN432 | Hager Belgique

      Image produit NBN432

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit NBN432 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit NBN432

      Disjoncteur 4P 10kA/15kA B-32A 4M

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-15 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-15

      PDF
      274,42 kB
      Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgique

      UKCA Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

      PDF
      653,93 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      NCN240 - Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-40A 2M
      NCN240
      Disjoncteur 2P 10kA/15kA C-40A 2M
    • 2
      MCA440 - Disjoncteur 4P 6/10kA C-40A 4M
      MCA440
      Disjoncteur 4P 6/10kA C-40A 4M
    • 3
      MCA463 - Disjoncteur 4P 6/10kA C-63A 4M
      MCA463
      Disjoncteur 4P 6/10kA C-63A 4M
    • 4
      NBN306 - Disjoncteur 3P 10kA/15kA B-6A 3M
      NBN306
      Disjoncteur 3P 10kA/15kA B-6A 3M
    • 5
      MCA232 - Disjoncteur 2P 6/10kA C-32A 2M
      MCA232
      Disjoncteur 2P 6/10kA C-32A 2M

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique