Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-50A 1M • NBN150 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

          Menu
          • Produits
          • Solutions
            Décou­vrez domovea !
            Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
            Découvrez-en plus !
            • Solutions
            • Solutions par application
              • Distribution d'énergie
              • Gestion de l'énergie
              • Cheminement de câbles
              • Automatismes du bâtiment
              • Appareillage mural
              • Découvrez domovea
              • Voir tout
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
            • Solutions pour votre projet
              • Maison individuelle
              • Bureau
              • Hôtel
              • Commerce
              • Multi-résidentiel
              • Voir tout
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
            • Solutions pour votre activité
              • Installateur
              • Consultant
              • Architecte
              • Tableautier
              • Intégrateur système
              • Particulier
              • Voir tout
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
            • Projets références
              • Villa Westling
              • Hôtel Hobo, Stockholm
              • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
              • Laboratory, Bern
              • Ecole Svartedals, Gothenburg
              • Voir tout
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
            • Voir tout
          • Outils
            Chiffrage des tableaux
            Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
            En savoir plus
            • Outils
            • hagercad
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
            • Hager Ready
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
            • Voir tout
          • Connaissances
            • Connaissances
            • Documentation
            • Voir tout
          • Support
            Formations pour installateurs électriques
            Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
            Offre de formations
            • Support
            • FAQ
              • Application Hager Ready
              • Bornes de charge Witty
              • Questions générales
              • Voir tout
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
            • Tutoriels
              • Appareillage de tête
              • gallery
              • hagercad
              • Hager Mood
              • quadro
              • Quicklink
              • Witty
              • Voir tout
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
            • Voir tout
          • A propos
            Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
            Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
            En savoir plus
            • A propos
            • Développement durable
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
            • Trouver un distributeur
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
            • Nous contacter
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
            • Situation des livraisons
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
            • Inscription à la newsletter
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
            • Voir tout
          Trouver un distributeur
          • Voir toutes les catégories
          Account
          • Catalogue
          • Appa­reils modu­laires
          • Protec­tion et acces­soires
          • Disjonc­teurs modu­laires
          • NBN150
          NBN150 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-50A 1M
          NBN150 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-50A 1M
          NBN150 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-50A 1M

          Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-50A 1M

          NBN150

          NBN150 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-50A 1M
          NBN150 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-50A 1M
          NBN150 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-50A 1M
          • Appa­reils modu­laires

          Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-50A 1M NBN150

          EAN
          3250614613777
          Conditionnement
          12 Pièces
          Trouver un revendeur

          You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

          Ajouter à une liste
          Ajouter à une liste

          Connectez-vous pour créer une liste de produits

          Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

          Créer un compte S'identifier
          • Accessoires
          • Caractéristiques techniques
          • Données environnementales
          • Documents
          • Plus de produits
          Fiche produit

          Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

          Accessoires

          • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension 1 produit(s) disponible(s)
          • Bloc de contact auxi­liaire 2 produit(s) disponible(s)
          • Bobine à émis­sion 2 produit(s) disponible(s)
          • Déclen­cheur à manque de tension 2 produit(s) disponible(s)
          • Déclen­che­ment faible et surten­sion 1 produit(s) disponible(s)
          • Plus d’accessoires 3 autre(s) produit(s) disponible(s)

          Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

          • Acces­soires méca­niques pour compo­sants basse tension
          • Bloc de contact auxi­liaire
          • Bobine à émis­sion
          • Déclen­cheur à manque de tension
          • Déclen­che­ment faible et surten­sion
          • Inter­ve­rouillage
          • Cache-­borne
          • Barre omnibus de phase modu­laire
          • LZ060

            Intercalaire de dissipation

            0,00 €  / *
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
          • MZ201

            Contact auxiliaire 10+1F 6A 240V AC

            0,00 €  / *
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
          • MZ202

            Contact signal défaut 10+1F 6A 240V AC

            0,00 €  / *
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
          • MZ203

            Bobine à émission 230-415V AC 110-130V DC

            0,00 €  / *
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
          • MZ204

            Bobine à émission 24-48V AC 12-48V DC

            0,00 €  / *
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
          • MZ205

            Bobine manque tension 48V DC

            0,00 €  / *
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
          • MZ206

            Bobine manque tension 230V AC

            0,00 €  / *
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
          • MZ212

            Bobine à seuil 230V AC

            0,00 €  / *
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
          • MZN175

            Kit de verrouillage manette plombable pour disjoncteur - inter dif - disj dif

            0,00 €  / *
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
          • MZN120

            Cache-borne cache-vis pour disjoncteur

            0,00 €  / *
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste
          • KDN163A

            Barre de pontage 1P 63A fourche 10mm² 12M

            0,00 €  / *
            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

          Caractéristiques techniques

          Courant élec­trique
          • Courant assigné nominal
            50 A
          • Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-2
            7,50 kA
          • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
            10 kA
          • Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-2
            15 kA
          • Courant assigné à -25°C
            65,12 A
          • Courant assigné à -20°C
            63,89 A
          • Courant assigné à -15°C
            62,64 A
          • Courant assigné à -10°C
            61,37 A
          • Courant assigné à -5°C
            60,15 A
          • Courant assigné à 0°C
            58,92 A
          • Courant assigné à 5°C
            57,69 A
          • Courant assigné à 10°C
            56,47 A
          • Courant assigné à 15°C
            55,26 A
          • Courant assigné à 20°C
            54,05 A
          • Courant assigné à 25°C
            52,84 A
          • Courant assigné à 30°C
            50 A
          • Courant assigné à 35°C
            49,40 A
          • Courant assigné à 40°C
            48,22 A
          • Courant nominal à 45°C
            46,72 A
          • Courant assigné à 50°C
            46,96 A
          • Courant assigné à 55°C
            42,77 A
          • Courant assigné à 60°C
            40,33 A
          • Courant assigné à 65°C
            37,57 A
          • Courant assigné à 70°C
            34,49 A
          Archi­tec­ture
          • Type de pôles
            1P
          • Courbe
            B
          Capa­cité
          • Nombre de modules
            1
          Instal­la­tion, montage
          • Couple de serrage nominal borne­su­pé­rieure
            2,80 - 2,80 Nm
          • Couple de serrage nominal borne basse
            2,80 - 2,80 Nm
          • Couple de serrage
            2,80 - 2,80 Nm
          • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
            Borne bicon­nect
          • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
            Borne à vis
          • Posi­tion de montage du produit 360°
            Oui
          Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
          • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
            10 kA
          Tension
          • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
            230 - 400 V
          • Type de tension d'ali­men­ta­tion
            AC
          • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
            500 V
          • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
            6000 V
          Fréquence
          • Fréquence
            50 - 60 Hz
          Raccor­de­ment
          • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
            1 - 35 mm²
          • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
            1 - 25 mm²
          • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
            1 - 25 mm²
          • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
            1 - 35 mm²
          Sécu­rité
          • Indice de protec­tion IP
            IP20
          Condi­tions d'uti­li­sa­tion
          • Degré de pollu­tion suivant IEC60664 / IEC60947-2
            2
          • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
            3
          • Tempé­ra­ture de service
            -25 - 70 °C
          Puis­sance
          • Puis­sance dissipée totale sous IN
            4,70 W
          Endu­rance
          • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
            4000
          • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
            20000
          Connec­ti­vité
          • Type de connec­tion / prise
            Borne à vis
          • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
            Borne alignée
          • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
            Borne alignée
          Dimen­sions
          • Hauteur
            83 mm
          • Largeur
            17,50 mm
          • Profon­deur
            70 mm

          Données environnementales

          Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

          Conforme à la directive RoHS Oui

          Attestations et documents

          PEP - MCB 1P 6kA B-16A, 1 module (english)
          PDF
          39,21 MB
          REACH declaration NBN150 (english)
          PDF
          103,10 kB
          RoHS declaration NBN150 (english)
          PDF
          103,59 kB

          Documents

          • Image produit

            Image NBN150 | Hager Belgique

            Image produit NBN150

          • Information produit

            Image Information produit nl-NL 2024-02-28 | Hager Belgique

            Information produit nl-NL 2024-02-28

            PDF
            1,60 MB
          • Déclaration de conformité

            Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

            EU Declaration of Conformity

            Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

            PDF
            650,27 kB
            Image UKCA Declaration of Conformity | Hager Belgique

            UKCA Declaration of Conformity

            Déclaration de conformité en-GB 2024-10-02

            PDF
            653,93 kB
          Plus de documentation

          Découvrez nos autres produits de cette gamme

            5
          • 1
            NBN106 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-6A 1M
            NBN106
            Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-6A 1M
          • 2
            NBN110 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-10A 1M
            NBN110
            Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-10A 1M
          • 3
            NBN116 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-16A 1M
            NBN116
            Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-16A 1M
          • 4
            NBN120 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-20A 1M
            NBN120
            Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-20A 1M
          • 5
            NBN125 - Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-25A 1M
            NBN125
            Disjoncteur 1P 10kA/15kA B-25A 1M

          Produits

          • Catalogue produits
          • Distribution d'énergie
          • Gestion de l'énergie
          • Cheminement de câbles
          • Automatismes du bâtiment
          • Appareillage mural
          • Maisons connectées
          • Projets références

          Support

          • FAQ
          • Tutoriels
          • Documentation
          • Outils
          • Trouver un distributeur
          • Nous contacter

          A propos de Hager

          Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

          Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

          Découvrir Hager

          • Suivez-nous !
          • Privacy
          • Cookies
          • Signaler une vulnérabilité

          Hager Modulec SA
          Noordkustlaan 16C
          1702 Groot-Bijgaarden
          Belgique