Disjoncteur 4P 6/10kA B-40A 4M MBA440
EAN
3250614345487
Conditionnement
3 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Bloc différentiel de type AC S 3 produit(s) disponible(s) -
Bloc différentiel 3P de type A 5 produit(s) disponible(s) -
Bloc différentiel de type AC 4 produit(s) disponible(s) -
Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité) 1 produit(s) disponible(s) -
Barre omnibus de phase modulaire 3 produit(s) disponible(s) -
Capuchon/barrette de protection pour barre omnibus de phase 1 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal40 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-215 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-210 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-210 kA
Architecture
-
Type de pôles4P
-
CourbeB
Capacité
-
Nombre de modules4
Installation, montage
-
Couple de serrage nominal bornesupérieure2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Position de montage du produit 360°Oui
Principaux attributs électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-16 kA
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension nominale d'isolement Ui500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp6000 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Distance de la grille60 mm
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Température de service-25 - 70 °C
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN15 W
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBorne alignée
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBorne alignée
Dimensions
-
Hauteur83 mm
-
Largeur70 mm
-
Profondeur70 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit MBA440
Disjoncteur 4P 6/10kA B-40A 4M
PDF -
Information produit
Information produit nl-NL 2024-02-28
PDF1,60 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-08
PDF808,67 kB
Plus de documentation