Disjoncteur 4P 6/10kA B-32A 4M MBA432
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Produits de suivi :
NBN432Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Bloc différentiel de type AC S 3 produit(s) disponible(s) -
Barre omnibus de phase modulaire 3 produit(s) disponible(s) -
Capuchon/barrette de protection pour barre omnibus de phase 1 produit(s) disponible(s) -
Bloc différentiel 3P de type A 4 produit(s) disponible(s) -
Bloc différentiel de type AC 2 produit(s) disponible(s) -
Bloc différentiel de TYPE A-HI (haute immunité) 1 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal32 A
-
Pouvoir de coupure de service Ics sous 230 V AC selon IEC60947-215 kA
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-110 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC60947-210 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400 V AC selon IEC60947-210 kA
-
Courant assigné à -15°C37,91 A
-
Courant assigné à -10°C37,25 A
-
Courant assigné à -5°C36,59 A
-
Courant assigné à 0°C35,94 A
-
Courant assigné à 5°C35,28 A
-
Courant assigné à 10°C34,63 A
-
Courant assigné à 15°C33,97 A
-
Courant assigné à 20°C33,31 A
-
Courant assigné à 25°C32,66 A
-
Courant assigné à 30°C32 A
-
Courant assigné à 35°C31,23 A
-
Courant assigné à 40°C30,46 A
-
Courant nominal à 45°C29,69 A
-
Courant assigné à 50°C28,92 A
-
Courant assigné à 55°C28,15 A
-
Courant assigné à 60°C27,38 A
-
Courant assigné à 65°C26,61 A
-
Courant assigné à 70°C25,84 A
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 400 V AC selon IEC60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60947-275 %
-
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC60898-16 kA
-
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 230 V AC selon IEC60947-220 kA
Architecture
-
Type de pôles4P
-
CourbeB
Capacité
-
Nombre de modules4
Principaux attributs électriques
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-16 kA
Installation, montage
-
Couple de serrage nominal bornesupérieure2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2,80 - 2,80 Nm
-
Couple de serrage2,80 - 2,80 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne biconnect
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Position de montage du produit 360°Oui
Tension
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension nominale d'isolement Ui500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp6000 V
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Raccordement
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 25 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1 - 35 mm²
Sécurité
-
Indice de protection IPIP20
-
Distance de la grille60 mm
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-22
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Température de service-25 - 70 °C
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN16,50 W
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
-
Alignement des bornes hautes pour produits modulairesBorne alignée
-
Alignement des bornes basses pour produits modulairesBorne alignée
Dimensions
-
Largeur70 mm
-
Hauteur83 mm
-
Profondeur70 mm
Endurance
-
Endurance électrique en nombre de cycles4000
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit MBA432
Disjoncteur 4P 6/10kA B-32A 4M
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13
PDF813,16 kB
Déclaration de conformité en-US 2026-07-15
PDF258,27 kB
Plus de documentation