The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes de distri­bu­tion
    • Goulottes mini snap
    • M16739016
    EAN
    4012740015431
    Conditionnement
    150 Mètres
    • Goulottes mini snap

    LF goulotte mini 6,5-8mm blanc M16739016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    LF goulotte mini 6,5-8mm blanc

    M16739016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Cisaille pour goulotte 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Cisaille pour goulotte
    • L5561

      Pince coupe moulure avec longeur de coupe 85mm

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      8 mm
    • Largeur
      8 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      49 - 49 mm²
    Plas­tron, porte
    • Type de couvercle
      Sans couvercle
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      0
    Matières
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Code RAL
      9016
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Trans­pa­rent
      Non
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Sans éclisses
    Equi­pe­ment
    • Nombre de cloi­sons
      0
    • Nombre de cloi­sons clip­sables
      0
    • Éclisses incluses
      Non
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    Eléments fournis
    • Livraison sur rouleau
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH M16739016
    PDF
    Hager Rapport RoHS M16739016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image M16739016 | Hager Belgique

      Image produit M16739016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M16739016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit M16739016

      LF goulotte mini 6,5-8mm blanc

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      295,30 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      M1648TRAN - M 1648 MINI-SNAP TRANSLUCIDE
      M1648TRAN
      M 1648 MINI-SNAP TRANSLUCIDE
    • 2
      M1673TRAN - M 1673 MINI-SNAP
      M1673TRAN
      M 1673 MINI-SNAP
    • 3
      M16599016 - LF goulotte mini 7,5-10mm blanc
      M16599016
      LF goulotte mini 7, 5-10mm blanc
    • 4
      M16489016 - LF goulotte mini 5,5-7mm blanc
      M16489016
      LF goulotte mini 5, 5-7mm blanc
    • 5
      M16479016 - LF goulotte mini 4,5-6mm blanc
      M16479016
      LF goulotte mini 4, 5-6mm blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique