Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Cisaille pour goulotte 1 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur7 mm
-
Largeur7 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure / utile36 - 36 mm²
Plastron, porte
-
Type de couvercleSans couvercle
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)0
Matières
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
TraitementNon traité
-
TransparentOui
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 60 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteSans éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons0
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionNon
Configuration
-
Traitement antibactérienNon
Eléments fournis
-
Livraison sur rouleauNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit M1648TRAN
M 1648 MINI-SNAP TRANSLUCIDE
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF295,30 kB
Plus de documentation