The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes de distri­bu­tion
    • Goulottes de distri­bu­tion LF
    • LFS6010009016
    EAN
    4012740994491
    Conditionnement
    6 Mètres
    • Goulottes de distri­bu­tion LF

    Goulotte LFS en acier 60x100mm en blanc LFS6010009016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Goulotte LFS en acier 60x100mm en blanc

    LFS6010009016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (11)
    • Agrafe de main­tien pour moulure et goulotte 2 produit(s) disponible(s)
    • Kit de mise à la terre 1 produit(s) disponible(s)
    • Jonc­tion pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Cloison pour goulotte 2 produit(s) disponible(s)
    • Embouts de ferme­ture 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle exté­rieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Agrafe de main­tien pour moulure et goulotte
    • Kit de mise à la terre
    • Jonc­tion pour moulure et goulotte
    • Cloison pour goulotte
    • Embouts de ferme­ture
    • Angle exté­rieur pour moulure et goulotte
    • Angle inté­rieur pour moulure et goulotte
    • Angle plat pour moulure et goulotte
    • Pièce en T pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • R2291VERZ

      Agrafe LFS60100 tôle zingué

      0,00 €  / *
    • M6291

      M 6291 AGRAFE POUR LFS 60100, NORYL ROUGE

      0,00 €  / *
    • L4180VERZ

      Borne de terre de couvercle de goulotte LFS en tôle d'acier galvanisé

      0,00 €  / *
    • R2604VERZ

      Jonction LFS60xxxxx

      0,00 €  / *
    • TWS70VERZ

      Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier

      0,00 €  / *
    • G1612

      Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS

      0,00 €  / *
    • LFS6010069016

      Embout pour goulotte LFS 60x100mm blanc

      0,00 €  / *
    • LFS6010039016

      Angle extérieur cache de découpe pour goulotte LFS 60x100mm blanc

      0,00 €  / *
    • LFS6010049016

      Angle intérieur cache de découpe pour goulotte LFS 60x100mm blanc

      0,00 €  / *
    • LFS6010059016

      Angle plat cache de découpe pour goulotte LFS 60x100mm blanc

      0,00 €  / *
    • LFS6010089016

      Dérivation en T cache de découpe pour goulotte LFS 60x100mm blanc

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      100 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      5025 - 5025 mm²
    Plas­tron, porte
    • Type de couvercle
      En vrac
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      21
    Matières
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment
      Laqué
    • Code RAL
      9016
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Trans­pa­rent
      Non
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Oui
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 90 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Eclisses comme réfé­rences sépa­rées
    Equi­pe­ment
    • Nombre de cloi­sons
      0
    • Nombre de compar­ti­ments
      1 - 2
    • Nombre de cloi­sons clip­sables
      1
    • Éclisses incluses
      Oui
    • Nombre d'agrafes par mètre
      2
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    Eléments fournis
    • Livraison sur rouleau
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution trunking system LFS & OLFS (English )
    PDF
    229,34 kB
    Hager déclaration REACH LFS6010009016
    PDF
    Hager Rapport RoHS LFS6010009016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image LFS6010009016 | Hager Belgique

      Image produit LFS6010009016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LFS6010009016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit LFS6010009016

      Goulotte LFS en acier 60x100mm en blanc

      PDF
    • Aide à la commande

      Image Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Belgique

      Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

      Aide à la commande nl-NL 2022-09-15

      PDF
      3,22 MB
    • Outil

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Certificat du produit

      Image Product certificate International 2022-06-28 | Hager Belgique

      Product certificate International 2022-06-28

      Certificat du produit de-DE 2022-06-28

      PDF
      1,43 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-09-30 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-09-30

      PDF
      633,95 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      331,77 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      R2293VERZ - Agrafe LFS60200 tôle zingué
      R2293VERZ
      Agrafe LFS60200 tôle zingué
    • 2
      R2292VERZ - Agrafe LFS60150 zingué
      R2292VERZ
      Agrafe LFS60150 zingué
    • 3
      R2291VERZ - Agrafe LFS60100 tôle zingué
      R2291VERZ
      Agrafe LFS60100 tôle zingué
    • 4
      R2290VERZ - Agrafe de maintien LFS60 zingué
      R2290VERZ
      Agrafe de maintien LFS60 zingué
    • 5
      M7248 - Agrafe,LF/LFF largeur 90mm
      M7248
      Agrafe, LF/LFF largeur 90mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique