Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Jonction pour goulotte murale 1 produit(s) disponible(s) -
Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Embouts de fermeture 1 produit(s) disponible(s) -
Angle extérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Angle intérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur60 mm
-
Largeur150 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure / utile7122 - 7122 mm²
Plastron, porte
-
Type de couvercleEn vrac
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)30
Matières
-
MatièrePC-ABS
-
TraitementNon traité
-
Code RAL9016
-
CouleurBlanc signalisation
-
TransparentNon
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP30
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 90 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteProfilé pré-équipé d'éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons0
-
Nombre de compartiments1 - 1
-
Nombre de cloisons clipsables3
-
Éclisses inclusesOui
-
Nombre d'agrafes par mètre2
-
Avec film de protectionNon
Configuration
-
Traitement antibactérienNon
Eléments fournis
-
Livraison sur rouleauNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LFH6015009016
Goulotte LFH 60x150mm sans halogène blanc
PDF -
Aide à la commande
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Aide à la commande nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF332,42 kB
Plus de documentation