Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Angle intérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Embouts de fermeture 1 produit(s) disponible(s) -
Angle extérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce en T pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur30 mm
-
Largeur45 mm
-
Longueur2000 mm
-
Largeur du couvercle45 mm
-
Section intérieure / utile1010 - 1010 mm²
Plastron, porte
-
Nombre de couvercles1
-
Type de couvercleEn vrac
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)5
Matières
-
MatièrePC-ABS
-
TraitementNon traité
-
Code RAL7035
-
CouleurGris clair
-
TransparentNon
Sécurité
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP30
Normes
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
Conditions d'utilisation
-
Température de service-5 - 90 °C
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteProfilé pré-équipé d'éclisses
Equipement
-
Nombre de cloisons0
-
Nombre de compartiments1 - 1
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionNon
Installation, montage
-
Perforation de socleOui
Configuration
-
Auto-adhésifNon
-
Traitement antibactérienNon
Eléments fournis
-
Livraison sur rouleauNon
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LFH3004507035
Goulotte sans halogéne,30x45,gris clair
PDF -
Aide à la commande
Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp
Aide à la commande nl-NL 2022-09-15
PDF3,22 MB -
Outil
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF332,42 kB
Plus de documentation