Embout LF/LFF/FB 60x230mm gris pierre • LF6023067030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs électriques
              Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formations
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs électriques
                Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formations
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Goulottes
            • Goulottes de distri­bu­tion
            • Goulottes de distri­bu­tion LF
            • LF6023067030
            LF6023067030 - Embout pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm gris pierre
            LF6023067030 - Embout pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm gris pierre
            LF6023067030 - Embout pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm gris pierre
            LF6023067030 - Embout pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm gris pierre

            Embout pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm gris pierre

            LF6023067030

            LF6023067030 - Embout pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm gris pierre
            LF6023067030 - Embout pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm gris pierre
            LF6023067030 - Embout pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm gris pierre
            LF6023067030 - Embout pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm gris pierre
            • Goulottes

            Embout pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm gris pierre LF6023067030

            EAN
            4012740022101
            Conditionnement
            1 pièce
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur
              61 mm
            • Largeur
              230 mm
            Matières
            • Matière
              Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
            • Trai­te­ment
              Non traité
            • Couleur
              Gris pierre
            • Code RAL
              7030
            Sécu­rité
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK07
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -5 - 60 °C
            Equi­pe­ment
            • Avec film de protec­tion
              Non
            Confi­gu­ra­tion
            • Chevau­che­ment
              Non
            Connec­ti­vité
            • Type de montage
              borne à vis, Montage à clipser
            • Produit compa­tible avec
              FB 60x230, LF 60x230

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
            PDF
            400,99 kB
            REACH declaration LF6023067030 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LF6023067030 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documents

            • Image produit

              Image LF6023067030 | Hager Belgique

              Image produit LF6023067030

            • Licence du produit

              Image Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Belgique

              Product_Licence_NF004_1074_LFF

              Licence du produit International 2021-02-12

              PDF
              1,52 MB
            • Déclaration de conformité

              Image EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager Belgique

              EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

              Déclaration de conformité International 2020-06-25

              PDF
              48,04 kB
              Image T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Belgique

              T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              Déclaration de conformité International 2023-02-07

              PDF
              52,28 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              FB6011007030 - Goulotte 60x110,gris
              FB6011007030
              Goulotte 60x110, gris
            • 2
              FB6011009016 - Goulotte FB 60x110mm PVC blanc
              FB6011009016
              Goulotte FB 60x110mm PVC blanc
            • 3
              FB6013007030 - Goulotte 60x130,gris
              FB6013007030
              Goulotte 60x130, gris
            • 4
              FB6013009016 - Goulotte FB 60x130mm PVC blanc
              FB6013009016
              Goulotte FB 60x130mm PVC blanc
            • 5
              FB6015007030 - Goulotte 60x150,gris
              FB6015007030
              Goulotte 60x150, gris

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique