The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes de distri­bu­tion
    • Goulottes de distri­bu­tion LF
    • LF6019047030
    EAN
    4012740021968
    Conditionnement
    1 pièce
    • Goulottes de distri­bu­tion LF
    • Goulottes de distri­bu­tion FB
    • Voir plus

    Angle intérieur pour goulotte LF/FB 60x190mm gris pierre LF6019047030

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Angle intérieur pour goulotte LF/FB 60x190mm gris pierre

    LF6019047030

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Acces­soires
    • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
      Moulé
    Réglages
    • Plage d'angles
      90 - 90
    Dimen­sions
    • Hauteur
      61 mm
    • Largeur
      190 mm
    • Mesure a
      130 mm
    Matières
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Couleur
      Gris pierre
    • Code RAL
      7030
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Non
    • Produit compa­tible avec
      FB 60x190, LF 60x190

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF6019047030
    PDF
    RoHS report LF6019047030
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image LF6019047030 | Hager Belgique

      Image produit LF6019047030

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LF6019047030 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit LF6019047030

      Angle intérieur pour goulotte LF/FB 60x190mm gris pierre

      PDF
    • Licence du produit

      Image Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Belgique

      Product_Licence_NF004_1074_LFF

      Licence du produit International 2021-02-12

      PDF
      1,52 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      334,89 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,51 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      M5284 - Agrafe pour FB 60230 / FB 99230
      M5284
      Agrafe pour FB 60230 / FB 99230
    • 2
      FB6013007030 - Goulotte 60x130,gris
      FB6013007030
      Goulotte 60x130, gris
    • 3
      FB6015007030 - Goulotte 60x150,gris
      FB6015007030
      Goulotte 60x150, gris
    • 4
      FB6019007030 - Goulotte 60x190,gris
      FB6019007030
      Goulotte 60x190, gris
    • 5
      FB6019009016 - Goulotte FB 60x190mm PVC blanc
      FB6019009016
      Goulotte FB 60x190mm PVC blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique