The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes de distri­bu­tion
    • Goulottes de distri­bu­tion LF
    • LF6015009016
    EAN
    4012740012485
    Conditionnement
    8 Mètres
    • Goulottes de distri­bu­tion LF

    Goulotte 60x150 blanc LF6015009016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Goulotte 60x150 blanc

    LF6015009016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (9)
    • Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Jonc­tion pour goulotte murale 1 produit(s) disponible(s)
    • Couvercle de jonc­tion pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Embouts de ferme­ture 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle exté­rieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Cloison pour moulure et goulotte
    • Jonc­tion pour goulotte murale
    • Couvercle de jonc­tion pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Angle plat pour moulure et goulotte
    • Embouts de ferme­ture
    • Angle exté­rieur pour moulure et goulotte
    • Angle inté­rieur pour moulure et goulotte
    • Pièce en T pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Agrafe de main­tien pour moulure et goulotte
    • M2026

      Cloison pour LFF Ht: 60mm

      0,00 €  / *
    • G1720

      Jonction de BRN LF/LFH 60x150 et LF 60x190/230mm sans halogène

      0,00 €  / *
    • LFF60J9016

      Joint de fond LF/LFF profondeur 30/40/60 blanc

      0,00 €  / *
    • LF6015059016

      Angle plat pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation

      0,00 €  / *
    • LF6015069016

      Embout pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation

      0,00 €  / *
    • LF6015039016

      Angle extérieur pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation

      0,00 €  / *
    • LF6015049016

      Angle intérieur pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation

      0,00 €  / *
    • LF6015089016

      Dérivation en T pour goulotte LF/LFF/LFH/FB 60x150mm blanc signalisation

      0,00 €  / *
    • M7250

      Agrafe pour LFF60150

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      150 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      7122 - 7122 mm²
    Plas­tron, porte
    • Type de couvercle
      En vrac
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      30
    Matières
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Code RAL
      9016
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Trans­pa­rent
      Non
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Profilé pré-­équipé d'éclisses
    Equi­pe­ment
    • Nombre de cloi­sons
      0
    • Nombre de compar­ti­ments
      1 - 4
    • Nombre de cloi­sons clip­sables
      3
    • Éclisses incluses
      Oui
    • Nombre d'agrafes par mètre
      2
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    Eléments fournis
    • Livraison sur rouleau
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF6015009016
    PDF
    RoHS report LF6015009016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image LF6015009016 | Hager Belgique

      Image produit LF6015009016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LF6015009016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit LF6015009016

      Goulotte 60x150 blanc

      PDF
    • Aide à la commande

      Image Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Belgique

      Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

      Aide à la commande nl-NL 2022-09-15

      PDF
      3,22 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Belgique

      Fichiers DXF International 2023-02-02

      DXF
      369,07 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Belgique

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      326,22 kB
    • schémas

      Image Product drawing | Hager Belgique

      Product drawing

      schémas International 2023-02-02

      PDF
      66,94 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      R2293VERZ - Agrafe LFS60200 tôle zingué
      R2293VERZ
      Agrafe LFS60200 tôle zingué
    • 2
      R2292VERZ - Agrafe LFS60150 zingué
      R2292VERZ
      Agrafe LFS60150 zingué
    • 3
      R2291VERZ - Agrafe LFS60100 tôle zingué
      R2291VERZ
      Agrafe LFS60100 tôle zingué
    • 4
      R2290VERZ - Agrafe de maintien LFS60 zingué
      R2290VERZ
      Agrafe de maintien LFS60 zingué
    • 5
      M7248 - Agrafe,LF/LFF largeur 90mm
      M7248
      Agrafe, LF/LFF largeur 90mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique