The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes de distri­bu­tion
    • Goulottes de distri­bu­tion LF
    • LF6011007030
    EAN
    4012740100137
    Conditionnement
    16 Mètres
    • Goulottes de distri­bu­tion LF

    Goulotte 60110,gris LF6011007030

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Goulotte 60110,gris

    LF6011007030

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (11)
    • Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Jonc­tion pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Agrafe de main­tien pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle exté­rieur pour moulure et goulotte 2 produit(s) disponible(s)
    • Pièce en T pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle plat pour moulure et goulotte 2 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Cloison pour moulure et goulotte
    • Jonc­tion pour moulure et goulotte
    • Agrafe de main­tien pour moulure et goulotte
    • Angle exté­rieur pour moulure et goulotte
    • Pièce en T pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Angle plat pour moulure et goulotte
    • Angle inté­rieur pour moulure et goulotte
    • Embouts de ferme­ture
    • M2026

      Cloison pour LFF Ht: 60mm

      0,00 €  / *
    • M7224

      Jonction, LF/LFF profondeur 60mm

      0,00 €  / *
    • M5429

      Agrafe, LFF largeur 110mm

      0,00 €  / *
    • LFF6011037030

      Angle extérieur pour goulotte LF/LFF 60x110mm gris pierre

      0,00 €  / *
    • LF6011037030

      Angle extérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm gris pierre

      0,00 €  / *
    • LF6011087030

      Dérivation en T pour goulotte LF/FB 60x110mm gris pierre

      0,00 €  / *
    • LFF6011057030

      Angle plat cache de découpe pour LF/LFF 60x110mm gris pierre

      0,00 €  / *
    • LF6011057030

      Angle plat pour goulotte LF/FB 60x110mm gris pierre

      0,00 €  / *
    • LFF6011047030

      Angle intérieur pour goulotte LF/LFF 60x110mm gris pierre

      0,00 €  / *
    • LF6011047030

      Angle intérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm gris pierre

      0,00 €  / *
    • LFF6011067030

      Embout pour goulotte LF/LFF (40, 60)x110mm gris pierre

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      110 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      5460 - 5460 mm²
    Plas­tron, porte
    • Type de couvercle
      En vrac
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      23
    Matières
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment
      Non traité
    • Code RAL
      7030
    • Couleur
      Gris pierre
    • Trans­pa­rent
      Non
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Profilé pré-­équipé d'éclisses
    Equi­pe­ment
    • Nombre de cloi­sons
      0
    • Nombre de compar­ti­ments
      1 - 4
    • Nombre de cloi­sons clip­sables
      3
    • Éclisses incluses
      Oui
    • Nombre d'agrafes par mètre
      2
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    Eléments fournis
    • Livraison sur rouleau
      Non

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    Hager déclaration REACH LF6011007030
    PDF
    Hager Rapport RoHS LF6011007030
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image LF6011007030 | Hager Belgique

      Image produit LF6011007030

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LF6011007030 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit LF6011007030

      Goulotte 60110,gris

      PDF
    • Aide à la commande

      Image Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp | Hager Belgique

      Kabelmanagement LF Transportgoten Bestelhulp

      Aide à la commande nl-NL 2022-09-15

      PDF
      3,22 MB
    • Outil

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Belgique

      Fichiers DXF International 2023-02-02

      DXF
      369,36 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Belgique

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      325,48 kB
    • schémas

      Image Product drawing | Hager Belgique

      Product drawing

      schémas International 2023-02-02

      PDF
      67,34 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      R2293VERZ - Agrafe LFS60200 tôle zingué
      R2293VERZ
      Agrafe LFS60200 tôle zingué
    • 2
      R2292VERZ - Agrafe LFS60150 zingué
      R2292VERZ
      Agrafe LFS60150 zingué
    • 3
      R2291VERZ - Agrafe LFS60100 tôle zingué
      R2291VERZ
      Agrafe LFS60100 tôle zingué
    • 4
      R2290VERZ - Agrafe de maintien LFS60 zingué
      R2290VERZ
      Agrafe de maintien LFS60 zingué
    • 5
      M7248 - Agrafe,LF/LFF largeur 90mm
      M7248
      Agrafe, LF/LFF largeur 90mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique