The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Appa­reillage de tête
    • Fusibles
    • Fusibles
    • LF563M
    EAN
    3250614062315
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Fusibles

    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm aM 63A 690V AC 120kA LF563M

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm aM 63A 690V AC 120kA

    LF563M

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Fusible
    • Carac­té­ris­tiques du fusible
      aM
    • AT_Fu­se­Size
      22 x 58
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      63 A
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      4,46 W
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      80 kA
    Tension
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension nomi­nale
      690 - 690 V
    Archi­tec­ture
    • Courbe
      C

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH LF563M
    PDF
    Hager Rapport RoHS LF563M
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image LF563M | Hager Belgique

      Image produit LF563M

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LF563M | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit LF563M

      Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm aM 63A 690V AC 120kA

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      374,86 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-09-11

      PDF
      291,82 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LSN531 - Coupe-circuit 1P 32A 690V L38 1M avec voyant
      LSN531
      Coupe-circuit 1P 32A 690V L38 1M avec voyant
    • 2
      LF301M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 1A 500V AC 120kA
      LF301M
      Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 1A 500V AC 120kA
    • 3
      LF306M - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 6A 500V AC 120kA
      LF306M
      Fusibles cylindr. pour applications industrielles 10x38mm aM 6A 500V AC 120kA
    • 4
      LF550G - Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 50A 690V AC 120kA
      LF550G
      Fusibles cylindr. pour applications industrielles 22x58mm gG 50A 690V AC 120kA
    • 5
      LSN512 - Coupe-circuit 1P+N 32A 690V L38 2M
      LSN512
      Coupe-circuit 1P+N 32A 690V L38 2M

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique