Angle intérieur LF 30x30mm gris pierre • LF3003047030 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Produits du catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun produit correspondant ""

      Categories de produits
      0

      Aucune catégorie correspondante ""

        Suggestions de recherche

        Aucune suggestion correspondante ""

          Autres contenus
          0
          Voir tout

          Aucun contenu correspondant ""

            Documents à télécharger
            0
            Tout voir

            Aucun résultat pour votre recherche ""

            Menu
            • Produits
            • Solutions
              Décou­vrez domovea !
              Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
              Découvrez-en plus !
              • Solutions
              • Solutions par application
                • Distribution d'énergie
                • Gestion de l'énergie
                • Cheminement de câbles
                • Automatismes du bâtiment
                • Appareillage mural
                • Découvrez domovea
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre projet
                • Maison individuelle
                • Bureau
                • Hôtel
                • Commerce
                • Multi-résidentiel
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Solutions pour votre activité
                • Installateur
                • Consultant
                • Architecte
                • Tableautier
                • Intégrateur système
                • Particulier
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Projets références
                • Villa Westling
                • Hôtel Hobo, Stockholm
                • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
                • Laboratory, Bern
                • Ecole Svartedals, Gothenburg
                • Voir tout
                Décou­vrez domovea !
                Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
                Découvrez-en plus !
              • Voir tout
            • Outils
              Chiffrage des tableaux
              Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
              En savoir plus
              • Outils
              • hagercad
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Hager Ready
                Chiffrage des tableaux
                Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Connaissances
              • Connaissances
              • Documentation
              • Voir tout
            • Support
              Formations pour installateurs
              Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
              Offre de formation
              • Support
              • FAQ
                • Application Hager Ready
                • Bornes de charge Witty
                • Questions générales
                • Voir tout
                Formations pour installateurs
                Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formation
              • Tutoriels
                • Appareillage de tête
                • gallery
                • hagercad
                • Hager Mood
                • quadro
                • Quicklink
                • Witty
                • Voir tout
                Formations pour installateurs
                Découvrez les formations hagercad que nous proposons actuellement
                Offre de formation
              • Voir tout
            • A propos
              Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
              Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
              En savoir plus
              • A propos
              • Développement durable
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Trouver un distributeur
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Nous contacter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Situation des livraisons
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Inscription à la newsletter
                Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
                Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
                En savoir plus
              • Voir tout
            Trouver un distributeur
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Goulottes
            • Goulottes de distri­bu­tion
            • Goulottes de distri­bu­tion LF
            • LF3003047030
            LF3003047030 - Angle intérieur pour goulotte LF 30x30mm gris pierre
            LF3003047030 - Angle intérieur pour goulotte LF 30x30mm gris pierre
            LF3003047030 - Angle intérieur pour goulotte LF 30x30mm gris pierre
            LF3003047030 - Angle intérieur pour goulotte LF 30x30mm gris pierre

            Angle intérieur pour goulotte LF 30x30mm gris pierre

            LF3003047030

            LF3003047030 - Angle intérieur pour goulotte LF 30x30mm gris pierre
            LF3003047030 - Angle intérieur pour goulotte LF 30x30mm gris pierre
            LF3003047030 - Angle intérieur pour goulotte LF 30x30mm gris pierre
            LF3003047030 - Angle intérieur pour goulotte LF 30x30mm gris pierre
            • Goulottes

            Angle intérieur pour goulotte LF 30x30mm gris pierre LF3003047030

            EAN
            4012740021012
            Conditionnement
            1 pièce
            Trouver un revendeur

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Fiche produit

            Caractéristiques techniques

            Acces­soires
            • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
              Moulé
            Réglages
            • Plage d'angles
              90 - 90
            Dimen­sions
            • Hauteur
              30 mm
            • Largeur
              30 mm
            Matières
            • Matière
              Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
            • Trai­te­ment
              Non traité
            • Couleur
              Gris pierre
            • Code RAL
              7030
            Sécu­rité
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK07
            Normes
            • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
              Non
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -5 - 60 °C
            Equi­pe­ment
            • Avec film de protec­tion
              Non
            • Produit compa­tible avec
              LF 30x30

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Conforme à la directive RoHS Oui
            Conformité REACH Oui
            Sans halogène Oui

            Attestations et documents

            PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
            PDF
            400,99 kB
            REACH declaration LF3003047030 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LF3003047030 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Image LF3003047030 | Hager Belgique

              Image produit LF3003047030

            • Licence du produit

              Image Product_Licence_NF004_1074_LFF | Hager Belgique

              Product_Licence_NF004_1074_LFF

              Licence du produit International 2021-02-12

              PDF
              1,52 MB
            • Déclaration de conformité

              Image EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019 | Hager Belgique

              EU-Declaration LFF T045A FR_EN 26072019

              Déclaration de conformité International 2020-06-25

              PDF
              48,04 kB
              Image T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Belgique

              T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              Déclaration de conformité International 2023-02-07

              PDF
              52,28 kB
            Plus de documentation

            Découvrez nos autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              LF1001008014 - GOULOTTE LF 10X12 SANS AGRAFE PVC
              LF1001008014
              GOULOTTE LF 10X12 SANS AGRAFE PVC
            • 2
              LF1001009016 - Goulotte 10010 blanc
              LF1001009016
              Goulotte 10010 blanc
            • 3
              LF1001009016A - Goulotte de distribution 10x10 avec bande adhésive blanc
              LF1001009016A
              Goulotte de distribution 10x10 avec bande adhésive blanc
            • 4
              LF1501508014 - Goulotte 15015,marron
              LF1501508014
              Goulotte 15015, marron
            • 5
              LF1501509011 - Goulotte 15015,noir
              LF1501509011
              Goulotte 15015, noir

            Produits

            • Catalogue produits
            • Distribution d'énergie
            • Gestion de l'énergie
            • Cheminement de câbles
            • Automatismes du bâtiment
            • Appareillage mural
            • Maisons connectées
            • Projets références

            Support

            • FAQ
            • Tutoriels
            • Documentation
            • Outils
            • Trouver un distributeur
            • Nous contacter

            A propos de Hager

            Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

            Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

            Découvrir Hager

            • Suivez-nous !
            • Privacy
            • Cookies
            • Signaler une vulnérabilité

            Hager Modulec SA
            Noordkustlaan 16C
            1702 Groot-Bijgaarden
            Belgique