Goulotte 30030,gris LF3003007030

EAN
4012740148719
Conditionnement
56 Mètres

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Embouts de fermeture 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle intérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle extérieur pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Angle plat pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
  • Pièce en T pour goulotte d'installation 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    30 mm
  • Largeur
    30 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Section intérieure / utile
    720 - 720 mm²
Capacité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)
    3
Matière
  • Matière
    Polyvinylchloride (PVC)
  • Traitement
    Non traité
  • Code RAL
    7030
  • Couleur
    Gris pierre
Sécurité
  • Résistance aux chocs IK
    IK07
  • Indice de protection IP
    IP30
Normes
  • Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 60 °C
Connectivité
  • Accessoires d'alignement goulotte
    Profilé pré-équipé d'éclisses
Equipement
  • Nombre de cloisons
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    0
  • Éclisses incluses
    Non
  • Avec film de protection
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui