The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Bornes à ressort et acces­soires
    • KYB16LH
    EAN
    3250613951351
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Bornes à ressort et acces­soires

    Borne de passage-phase,16mm²,800V/76A, connection sans vis KYB16LH

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne de passage-phase,16mm²,800V/76A, connection sans vis

    KYB16LH

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      76 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      47,70 mm
    • Largeur
      94 mm
    • Profon­deur
      12 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      4 - 16 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      4 - 16 mm²
    Matières
    • Couleur
      Gris
    • Matière
      Poly­amide (PA)

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager REACH declaration KYB16LH
    PDF
    Hager RoHS report KYB16LH
    PDF

    Documents

    • Product datasheet

      Image Hager Fiche technique du produit KYB16LH | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit KYB16LH

      Borne de passage-phase,16mm²,800V/76A, connection sans vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
      Image Declaration | Hager Belgique

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KYB10LH - Borne de passage-phase,10mm²,800V/57A, connection sans vis
      KYB10LH
      Borne de passage-phase, 10mm², 800V/57A, connection sans vis
    • 2
      KYB10E - Borne de terre,10mm², connection sans vis
      KYB10E
      Borne de terre, 10mm², connection sans vis
    • 3
      KYA04E - Borne de terre, 4mm², connection sans vis
      KYA04E
      Borne de terre, 4mm², connection sans vis
    • 4
      KYB10NH - Borne de passage-neutre,10mm²,1000V/57A, connection sans vis
      KYB10NH
      Borne de passage-neutre, 10mm², 1000V/57A, connection sans vis
    • 5
      KYA02LH4 - Borne de passage-phase,2,5mm²,800V/24A, 4point de serrage, connection sans vis
      KYA02LH4
      Borne de passage-phase, 2, 5mm², 800V/24A, 4point de serrage, connection sans vis

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    • Suivez-nous !
    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique