Borne d'installation, 2x passage L / 1x terre, 4mm² KXA04I6
EAN
3250613942021
Conditionnement
50 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaque d'extrémité et plaque de séparation 1 produit(s) disponible(s)
-
Barrette de liaison transversale 15 produit(s) disponible(s)
-
Bloc de jonction porte-composant 1 produit(s) disponible(s)
-
Système de repérage 3 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal26 A
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
Dimensions
-
Hauteur51,50 mm
-
Largeur90 mm
-
Profondeur6 mm
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple0.5 - 4 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.5 - 6 mm²
Matières
-
CouleurGris
-
Code RAL7030
-
MatièrePolyamide (PA)
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Plus de documentation