![](https://hager.com/fr-be/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_BE/images/loader-2.gif)
Borne étagée- terre, 4mm², connection à vis KXB04EX
EAN
3250613942113
Conditionnement
100 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bloc de jonction porte-composant 1 produit(s) disponible(s)
-
Système de repérage 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal0
Puissance
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
Dimensions
-
Hauteur63,20 mm
-
Largeur59 mm
-
Profondeur6,20 mm
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
Matières
-
MatièrePolyamide (PA)
Installation, montage
-
Montage surRail DIN
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple0.5 - 4 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.5 - 6 mm²
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Plus de documentation