![](https://hager.com/fr-be/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_BE/images/loader-2.gif)
Borne étagée phase, 2,5mm², 500V/24A, connection à vis KXA02LX
EAN
3250613941994
Conditionnement
100 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Plaque d'extrémité et plaque de séparation 1 produit(s) disponible(s)
-
Bloc de jonction porte-composant 1 produit(s) disponible(s)
-
Système de repérage 4 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal24 A
Dimensions
-
Hauteur63,90 mm
-
Largeur65,80 mm
-
Profondeur5 mm
Installation, montage
-
Montage surRail DIN
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple0.5 - 2.5 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.5 - 4 mm²
Matière
-
CouleurGris
-
MatièrePolyamide (PA)
Connectivité
-
Type de connection / priseBorne à vis
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-08-29
PDF194,57 kBDeclaration
Déclaration de conformité International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Plus de documentation