The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Bornes à vis et acces­soires
  • KXA04I2
  • Systèmes de distri­bu­tion

Borne d'installation, 1x passage N /1x passage L /1 x PE, 4mm² KXA04I2

EAN
3250613941789
Conditionnement
50 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Borne d'installation, 1x passage N /1x passage L /1 x PE, 4mm²

KXA04I2

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    26 A
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    1 W
Dimen­sions
  • Hauteur
    51,50 mm
  • Largeur
    90 mm
  • Profon­deur
    6 mm
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    0.5 - 4 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    0.5 - 6 mm²
Matières
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7030
  • Matière
    Poly­amide (PA)

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH KXA04I2
PDF
Hager Rapport RoHS KXA04I2
PDF

Documents

  • Image produit

    Image KXA04I2 | Hager Belgique

    Image produit KXA04I2

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit KXA04I2 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit KXA04I2

    Borne d'installation, 1x passage N /1x passage L /1 x PE, 4mm²

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KXB04EX - Borne étagée- terre, 4mm², connection à vis
    KXB04EX
    Borne étagée- terre, 4mm², connection à vis
  • 2
    KXB10E - borne de terre,10mm², connection à vis
    KXB10E
    borne de terre, 10mm², connection à vis
  • 3
    KXA04LH - Borne de passage-phase,4mm², 800V/32A, connection à vis
    KXA04LH
    Borne de passage-phase, 4mm², 800V/32A, connection à vis
  • 4
    KXA06NH - Borne de passage-neutre, 6mm², 1000V/41A, connection à vis
    KXA06NH
    Borne de passage-neutre, 6mm², 1000V/41A, connection à vis
  • 5
    KXA10LH - Borne de passage-phase, 10mm², 1000V/57A, connection à vis
    KXA10LH
    Borne de passage-phase, 10mm², 1000V/57A, connection à vis

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique